(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องประดับ ตัดผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ -17A เป็นชนิดที่ ละเอียด และเหมาะสำหรับการตัด เกลียว และการแปรรูป พื้นผิว
·ใช้แบริ่งเข็ม 2 เข็มและแบริ่งแรงขับ 3 ตัวในผลิตภัณฑ์นี้และเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวถังหลักได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก
·เนื่องจากส่วนหัวของตัวเครื่องอยู่ในระยะ 60 องศาจากปลายตรงกลางจึงไม่มีการรบกวนความคืบหน้าของบิตเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
R104-017 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,751.26 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | 104-17A | 43 | วันที่ 31 | 12 | 108.5 | 5.3 | 49 | 45.5 | 20 | 203 | 3000 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | -17A เป็นชนิดบางและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด เกลียว และการปาดหน้าเครื่องจักร นี้ได้รับการออกแบบให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง ขนาดเล็กและใช้ ตลับลูกปืน เข็ม สองตัวและ ตลับลูกปืน แรงดึง สามตัวเนื่องจากส่วน หัว ตัวเครื่อง อยู่ใน มุม 60 °จาก ปลาย ตรงกลางจึงไม่รบกวนการเข้าของ เครื่องมือตัดเจาะ | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.005 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R104-017 ในชุด ศูนย์ การรีด 100
รหัสสินค้า |
---|
R103-002 |
R103-017 |
R103-021 |
R104-021 |
R104-022 |
R104-027 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,623.20 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | 103B | 35 | 26 | - | 85.5 | 4.5 | 37 | 27.5 | - | 150 | 3000 | ||
฿ 11,031.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | ไม่มีข้อมูล | 103-17A | 35 | 26 | 12 | 85.5 | 4.5 | 37 | 40 | 20 | 162.5 | 3000 | ||
฿ 18,680.51 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | ใช่ | 103 A พร้อม คาร์ไบด์ | 35 | 26 | 14 | 85.5 | 4.5 | 37 | 25.5 | - | 148 | 3000 | ||
฿ 22,501.02 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ใช่ | 104 A พร้อม คาร์ไบด์ | 43 | วันที่ 31 | 18 | 108.5 | 5.3 | 49 | วันที่ 31 | - | 188.5 | 3000 | ||
฿ 18,195.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ใช่ | 104B พร้อม คาร์ไบด์ | 43 | วันที่ 31 | - | 108.5 | 5.3 | 49 | 33 | - | 190.5 | 3000 | ||
฿ 25,728.32 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ใช่ | 104-17A พร้อม คาร์ไบด์ | 43 | วันที่ 31 | 12 | 108.5 | 5.3 | 49 | 45.5 | 20 | 203 | 3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง