(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากความร้อนในการประมวลผลที่เกิดจากการ การยืดตัว ของ ชิ้นงาน ถูกดูดซับโดย สปริงแผ่น ที่อยู่ตรงกลางจึงไม่มีการบิดเบี้ยวของ ชิ้นงาน และความ ความแม่นยำ ตกแต่งจะดีขึ้น
· โหลดไฟฟ้า แรงดึง เกิดจากการ การยืดตัว ของ ชิ้นงาน จะถูกดูดซึมไปยัง กลไก สไลด์และออกแบบมาเพื่อไม่ให้รับ โหลดไฟฟ้า กับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
RSR4-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | e (MAX) | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,573.70 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | พร้อม ซีล | 42 | 20 | 108.5 | 5.3 | 50 | 28.5 | 187 | 3 | 3000 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | คุณสมบัติ | การยืดตัวของชิ้นงานอันเนื่องมาจากความร้อนในกระบวนการตัดที่เกิดขึ้นระหว่างการตัดจะถูกดูดซับโดยสปริงแผ่นดิสก์ในตัวที่ให้มาตรงกลางดังนั้นจึงไม่มีการบิดเบี้ยวของชิ้นงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตกแต่งได้รับการออกแบบในลักษณะที่แรงผลักดันที่เกิดจากการยืดตัวของชิ้นงานจะถูกดูดซับโดยกลไกการสไลด์และภาระจะไม่ถูกนำไปใช้กับแบริ่งโดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.010 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RSR4-301 ในชุด ศูนย์ การรีด SR
รหัสสินค้า |
---|
RSR3-001 |
RSR4-001 |
RSR5-001 |
RSR5-301 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | e (MAX) | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,215.35 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | - | 37 | 20 | 86 | 5 | 44 | 24 | 154 | 3 | 3500 | ||
฿ 28,629.08 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | - | 42 | 24 | 108.5 | 5.3 | 50 | 28.5 | 187 | 3 | 3000 | ||
฿ 39,889.24 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | - | 64 | 35 | 138 | 6.3 | 69 | 43 | 250 | 4 | 2500 | ||
฿ 54,637.94 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | พร้อม ซีล | 64 | 35 | 138 | 6.3 | 69 | 43 | 250 | 4 | 2500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง