(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· น๊อตตัวเมีย บังคับติดตั้งอยู่ที่ส่วนหลังของ ตัวเครื่อง หลักเพื่อให้สามารถถอดออกจากส่วนหน้าของ ชุดยันศูนย์ท้าย ได้
·ภายใน ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงมุมรวม (3 ชิ้น) และ ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม ซึ่งทำให้ แรงบิด การหมุนราบรื่น
·ประเภท A และ C เป็นชนิด ละเอียด เหมาะสำหรับการตัด สกรู และการแปรรูป พื้นผิว ขอบ
· กลไก เขาวงกต (แบบ ไม่สัมผัส) ถูกนำมาใช้สำหรับมาตรการป้องกันการแช่เมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า |
---|
NCF5-401 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | A1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง | D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,582.13 | FTM ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | ไม่มีข้อมูล | ก | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 22 | 246.5 | - | 52.5 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | น๊อตตัวเมีย เจาะเย็นติดอยู่ที่ส่วนด้านหลังของ ตัวเครื่อง หลักทำให้สามารถถอดออกจากส่วนหน้าของ ชุดยันศูนย์ท้าย ได้ตลับลูกปืน เชิงมุมแบบผสม (3 ชิ้น) และ ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม ถูกนำมาใช้ภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำให้ แรงบิด การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่นประเภท A และ C เป็นประเภทที่บางจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสกรูและการตัดขอบกลไก เขาวงกต ( ไม่สัมผัส ) ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการกันน้ำเมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.003 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) | 5500 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCF5-401 ในชุด ศูนย์ การรีดNCF-N
รหัสสินค้า |
---|
NCF3-422 |
NCF4-401 |
NCF4-402 |
NCF5-402 |
NCF5-403 |
NCF5-421 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | A1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง | D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,970.99 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | ใช่ | B พร้อม คาร์ไบด์ | 53 | 62 | 22 | - | 82 | 1.5 | 55.5 | 32.5 | - | 170 | 10 | 42.5 | ||
฿ 41,271.59 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | ก | 62 | 72 | 27 | 12 | 104.5 | 1.8 | 64 | 43 | 20 | 211.5 | - | 49.5 | ||
฿ 39,622.57 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | B | 62 | 72 | 27 | - | 104.5 | 1.8 | 64 | 37.5 | - | 206 | - | 49.5 | ||
฿ 51,938.55 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | ไม่มีข้อมูล | B | 68 | 82 | 30 | - | 132 | 2.3 | 68.5 | 41 | - | 241.5 | - | 52.5 | ||
฿ 57,669.32 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | ไม่มีข้อมูล | ค | 68 | 82 | 30 | 8 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 30 | 246.5 | - | 52.5 | ||
฿ 67,677.75 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | ใช่ | A พร้อม คาร์ไบด์ | 68 | 82 | 30 | 14 | 132 | 2.3 | 68.5 | 46 | 22 | 246.5 | 10 | 52.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง