1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์ การรีดNCF-N (รหัสสินค้า)

FTM ROLLING CENTER

ศูนย์ การรีดNCF-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,827.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น๊อตตัวเมีย บังคับติดตั้งอยู่ที่ส่วนหลังของ ตัวเครื่อง หลักเพื่อให้สามารถถอดออกจากส่วนหน้าของ ชุดยันศูนย์ท้าย ได้
·ภายใน ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงมุมรวม (3 ชิ้น) และ ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม ซึ่งทำให้ แรงบิด การหมุนราบรื่น
·ประเภท A และ C เป็นชนิด ละเอียด เหมาะสำหรับการตัด สกรู และการแปรรูป พื้นผิว ขอบ
· กลไก เขาวงกต (แบบ ไม่สัมผัส) ถูกนำมาใช้สำหรับมาตรการป้องกันการแช่เมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง

รหัสสินค้า
NCF4-403
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ชนิด A
(มิลลิเมตร)
A1
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
B1
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
อี
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง D1
(มิลลิเมตร)

฿ 44,498.89

FTM ROLLING CENTER 1 ชิ้น 6 วัน MT4ไม่มีข้อมูล6272278104.51.8644230210.5-49.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง คุณสมบัติ น๊อตตัวเมีย เจาะเย็นติดอยู่ที่ส่วนด้านหลังของ ตัวเครื่อง หลักทำให้สามารถถอดออกจากส่วนหน้าของ ชุดยันศูนย์ท้าย ได้ตลับลูกปืน เชิงมุมแบบผสม (3 ชิ้น) และ ตลับลูกปืน/รองลื่น เข็ม ถูกนำมาใช้ภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำให้ แรงบิด การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่นประเภท A และ C เป็นประเภทที่บางจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสกรูและการตัดขอบกลไก เขาวงกต ( ไม่สัมผัส ) ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการกันน้ำเมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) TIR0.003
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ - 1) 5500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCF4-403 ในชุด ศูนย์ การรีดNCF-N

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NCF3-422
NCF4-401
NCF4-402
NCF4-421
NCF4-422
NCF4-423
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ชนิด A
(มิลลิเมตร)
A1
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
B1
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
C1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
อี
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง D1
(มิลลิเมตร)

฿ 43,970.99

1 ชิ้น 6 วัน MT3ใช่B พร้อม คาร์ไบด์536222-821.555.532.5-1701042.5

฿ 41,271.59

1 ชิ้น 6 วัน MT4ไม่มีข้อมูล62722712104.51.8644320211.5-49.5

฿ 39,622.57

1 ชิ้น 6 วัน MT4ไม่มีข้อมูลB627227-104.51.86437.5-206-49.5

฿ 52,003.86

1 ชิ้น 6 วัน MT4ใช่A พร้อม คาร์ไบด์62722712104.51.8644320211.51049.5

฿ 51,214.72

1 ชิ้น 6 วัน MT4ใช่B พร้อม คาร์ไบด์627227-104.51.86437.5-2061449.5

฿ 55,557.69

1 ชิ้น 6 วัน MT4ใช่C พร้อม คาร์ไบด์6272278104.51.8644230210.5849.5