(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ตลับลูกปืนมุมเอียง ตลับลูกปืนแรงดึง และตลับลูกปืนเม็ดเข็มเพื่อแรงบิดการหมุนที่ราบรื่น
· เหมาะสำหรับการตัดสกรู และการแปรรูปพื้นผิวขอบเนื่องจากชนิด A, C และ E เป็นชนิดละเอียด
· ใช้กลไกแบบเขาวงกต (แบบไม่สัมผัส) เป็นมาตรการป้องกันการแช่ตัวเมื่อใช้น้ำมันตัดกลึง
รหัสสินค้า |
---|
NCF4-002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,653.40 | ROLLING CENTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | B | 62 | 27 | - | 108 | 5.3 | 60.5 | 37.5 | - | 206 | - | 4000 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | คุณสมบัติ | เครื่องนี้ใช้ตลับลูกปืนเชิงมุมตลับลูกปืนกันรุนและตลับลูกปืนแบบเข็มซึ่งให้แรงบิดในการหมุนที่ราบรื่นA-type, C-type และ E-type เป็นรุ่นบางที่เหมาะสำหรับการตัด เกลียว และการปาดหน้ามีการนำ กลไก เขาวงกต (แบบ ไม่สัมผัส) มาใช้เพื่อกันน้ำเมื่อใช้ น้ำมันตัดกลึง | ระยะโก่ง ที่กึ่งกลาง (สูงสุด) | TIR0.003 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NCF4-002 ในชุด ศูนย์การรีด NCF
รหัสสินค้า |
---|
NCF3-021 |
NCF3-022 |
NCF4-001 |
NCF4-003 |
NCF4-021 |
NCF4-022 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ชนิด | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | B1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | C1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | อี (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,494.99 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MT3 | ใช่ | A พร้อม คาร์ไบด์ | 53 | 22 | 12 | 85 | 4.5 | 52.5 | 36 | 20 | 173.5 | 10 | 4500 | ||
฿ 36,068.73 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | ใช่ | B พร้อม คาร์ไบด์ | 53 | 22 | - | 85 | 4.5 | 52.5 | 32.5 | - | 170 | 10 | 4500 | ||
฿ 32,248.22 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | ก | 62 | 27 | 12 | 108 | 5.3 | 60.5 | 43 | 20 | 211.5 | - | 4000 | ||
฿ 24,633.33 | 1 ชิ้น | 16 วัน | MT4 | ไม่มีข้อมูล | ค | 62 | 27 | 8 | 108 | 5.3 | 60.5 | 42 | 30 | 210.5 | - | 4000 | ||
฿ 34,938.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ใช่ | A พร้อม คาร์ไบด์ | 62 | 27 | 12 | 108 | 5.3 | 60.5 | 43 | 20 | 211.5 | 10 | 4000 | ||
฿ 41,302.68 | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | ใช่ | B พร้อม คาร์ไบด์ | 62 | 27 | - | 108 | 5.3 | 60.5 | 37.5 | - | 206 | 14 | 4000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง