(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับเครื่องจักรและเครื่องบดทรงกระบอกต่างๆ
(โปรดตรวจสอบรายการ รหัสรุ่น/ Part number เพื่อดูรายละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
ZLC1-001 |
ZLC2-001 |
ZLC3-001 |
ZLC4-001 |
ZLC5-001 |
ZLC6-001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางซูเปอร์แข็ง | D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,916.99 | FTM LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT1 | 12.065 | 82 | 53.5 | 57 | 25 | 6 | 12.2 | ||
฿ 6,472.00 | FTM LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT2 | 17.780 | 100 | 64.0 | 69 | 31 | 8 | 18.0 | ||
฿ 6,852.96 | LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT3 | 23.825 | 125 | 81.0 | 86 | 39 | 10 | 24.1 | ||
฿ 11,281.00 | FTM LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT4 | 31.267 | 155 | 102.5 | 109 | 46 | 14 | 31.6 | ||
฿ 15,799.35 | FTM LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT5 | 44.399 | 200 | 129.5 | 136 | 64 | 18 | 44.7 | ||
฿ 43,045.79 | FTM LATHE CENTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | MT6 | 63.348 | 270 | 182.0 | 190 | 80 | 30 | 63.8 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ใช่ | คุณสมบัติ | ใช้ในเครื่องจักรต่างๆเครื่องเจียรทรงกระบอก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง