1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์ลบคม เพลา หกเหลี่ยม "nice men G" (เคลือบ ไททาเนียม)

คัตเตอร์ลบคม เพลา หกเหลี่ยม "nice men G" (เคลือบ ไททาเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 785.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ลบคม C และการ งานขัด ด้วยประแจอัลเลน (6.35 มม.) ในการใช้งานสาย
·การ การเคลือบผิว ไททาเนียม บน ใบมีดลบคม ช่วยยับยั้งการเกาะติดของ ครีบ ที่ขอบ ใบมีดลบคมชีวิตที่ยาวนานขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:อะลูมิเนียม เหล็ก เรซิ่น ทองแดง เหล็กอลูซิงค์

คุณสมบัติ

● เพลา หกเหลี่ยม (6.35 มม.) เหมาะสำหรับการลบมุมและกัดบน พื้นที่ปฏิบัติงาน
● การ เชื่อม ครีบ ไปที่ขอบ ใบมีดลบคม ลดลงเนื่องจากส่วน ใบมีดลบคม เป็นการ การเคลือบผิว ไททาเนียม มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: อะลูมิเนียม, เหล็ก, เรซิ่น, ทองแดง, เหล็กอลูซิงค์

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มม.): 1
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 6.35
● SPQ (ชิ้น): 12
● มุมบริเวณปลายแหลม: 90°
● กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิว ไททาเนียม

วัสดุ

● เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)
รหัสสินค้า
NMG6-3-6
NMG6-3-8
NMG6-3-10
NMG6-3-12
NMG6-3-16
NMG6-6
NMG6-8
NMG6-10
NMG6-12
NMG6-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 896.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4253409-851010 ก

฿ 953.34

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4273409-852810 ก

฿ 1,058.34

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4693409-853615 ก

฿ 1,083.34

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 46113409-854415 ก

฿ 1,160.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 48153409-855230 ก

฿ 785.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 4251391-167510 ก

฿ 810.00

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 4271391-168310 ก

฿ 836.67

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 4691391-164115 ก

฿ 863.34

COUNTER SINKS 1 ชิ้น 1 วัน 46111391-165915 ก

฿ 926.67

COUNTER SINKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 48151391-166730 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลมเครื่องตัด (°) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) 1
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d(มิลลิเมตร) 6.35 วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ลบคม C และการ งานขัด ด้วยประแจอัลเลน (6.35 มม.) ในการใช้งานสายการ การเคลือบผิว ไททาเนียม บน ใบมีดลบคม ช่วยยับยั้งการยึดเกาะของ ครีบ บน ใบมีดลบคมยืดอายุชิ้นส่วน
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไททาเนียม