1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท TC คอลเลท ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (รหัสสินค้า)

KAK TAP COLLET

ประเภท TC คอลเลท ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,534.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
· แรงบิด เหมาะสมถูก ตั้งค่า สำหรับการต๊าปแต่ละขนาด
·อุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติใช้ คลัทช์ บอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและ ความทนทาน
·สเปคแรงบิดการตั้งค่าสามารถเลือกได้ 4 แบบ (มาตรฐาน / สีเหลือง / แดง / ม้วน)
· ท่อเหล็ก เกลียวสำหรับ TC2035 ขึ้นไปเป็นประเภท ล็อค ด้านข้าง
· Collet ที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้มีการตั้งค่าคุณสมบัติของแรงบิด "สีแดง" หรือ "ม้วน"
·ใช้สำหรับตัดแสงเท่านั้น
·ขนาด TC-L (คอลเลท ยาว) เป็น สเปค มาตรฐาน
·รองรับ สเปค สารหล่อเย็น - ผ่าน
·แรงยึดจับของรูต๊าป คาร์ไบด์ ลดลงและสามารถหลุดออกมาได้ง่าย

รหัสสินค้า
TC412-U5/16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOperating tap size D meter screw
(mm)
Operating tap size D unified screw
(mm)
Operating tap size D tube screw
(mm)
ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป H1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ปลาย H3
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด C2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ C3
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป L2
(มิลลิเมตร)
ระยะยื่นของต๊าปที่ใช้ L1
(มิลลิเมตร)
ความยาวเจาะของต๊าปที่ใช้ H2
(mm)
มวล
(ก.)
สกรู สำหรับท่อ

฿ 4,558.71

KAK TAP COLLET 1 ชิ้น 8 วัน --U5/16-43.520.533201886.54327190-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภท เครื่องมือ ดอกต๊าปเกลียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC412-U5/16 ในชุด ประเภท TC คอลเลท ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TC1022L-100-M20
TC1022L-100-M24
TC206-M4
TC412L-60-M10
TC412L-60-M12
TC412L-60-M3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOperating tap size D meter screw
(mm)
Operating tap size D unified screw
(mm)
Operating tap size D tube screw
(mm)
ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป H1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ปลาย H3
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด C2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ C3
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป L2
(มิลลิเมตร)
ระยะยื่นของต๊าปที่ใช้ L1
(มิลลิเมตร)
ความยาวเจาะของต๊าปที่ใช้ H2
(mm)
มวล
(ก.)
สกรู สำหรับท่อ

฿ 8,022.40

1 ชิ้น 8 วัน -M20--165.0138.550322.522560451000-

฿ 8,029.98

1 ชิ้น 8 วัน -M24--168.0144.55036324072481050-

฿ 4,534.45

1 ชิ้น 7 วัน -M4--322021150.7062302270-

฿ 6,839.17

1 ชิ้น 6 วัน -M10--103.580.033201.5151.54827260-

฿ 6,839.17

1 ชิ้น 8 วัน -M12--103.580.033201.75157.55428260-

฿ 6,836.13

1 ชิ้น 8 วัน -M3--103.575.033160.50128.52521240-