(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·พิมพ์ด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
· แรงบิด เหมาะสมถูก ตั้งค่า สำหรับการต๊าปแต่ละขนาด
·อุปกรณ์ความปลอดภัยอัตโนมัติใช้ คลัทช์ บอลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและ ความทนทาน
·สเปคแรงบิดการตั้งค่าสามารถเลือกได้ 4 แบบ (มาตรฐาน / สีเหลือง / แดง / ม้วน)
· ท่อเหล็ก เกลียวสำหรับ TC2035 ขึ้นไปเป็นประเภท ล็อค ด้านข้าง
· Collet ที่มีขนาดใหญ่ไม่ได้มีการตั้งค่าคุณสมบัติของแรงบิด "สีแดง" หรือ "ม้วน"
·ใช้สำหรับตัดแสงเท่านั้น
·ขนาด TC-L (คอลเลท ยาว) เป็น สเปค มาตรฐาน
·รองรับ สเปค สารหล่อเย็น - ผ่าน
·แรงยึดจับของรูต๊าป คาร์ไบด์ ลดลงและสามารถหลุดออกมาได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Operating tap size D meter screw (mm) | Operating tap size D unified screw (mm) | Operating tap size D tube screw (mm) | ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป H1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ปลาย H3 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด C2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขั้นต่ำ C3 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป L2 (มิลลิเมตร) | ระยะยื่นของต๊าปที่ใช้ L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวเจาะของต๊าปที่ใช้ H2 (mm) | มวล (ก.) | สกรู สำหรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,247.09 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | - | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 1.75 | 108 | 43 | 39 | 610 | - | ||
฿ 5,247.09 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M16 | - | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2 | 117 | 52 | 43 | 610 | - | ||
฿ 5,247.09 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M20 | - | - | 65 | 38 | 50 | 32 | 2.5 | 125 | 60 | 45 | 610 | - | ||
฿ 8,022.40 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M20 | - | - | 165.0 | 138.5 | 50 | 32 | 2.5 | 225 | 60 | 45 | 1000 | - | ||
฿ 8,029.98 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M24 | - | - | 168.0 | 144.5 | 50 | 36 | 3 | 240 | 72 | 48 | 1050 | - | ||
฿ 4,534.45 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | M4 | - | - | 32 | 20 | 21 | 15 | 0.70 | 62 | 30 | 22 | 70 | - | ||
฿ 4,534.45 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | M5 | - | - | 32 | 20 | 21 | 15 | 0.80 | 70 | 38 | 22 | 70 | - | ||
฿ 4,534.45 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | M6 | - | - | 32 | 20 | 21 | 15 | 1.00 | 72 | 40 | 22 | 70 | - | ||
฿ 13,145.50 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | P1 3/4 | 85.0 | 47.0 | 87 | 64 | 11 | 143 | 58 | 57 | 3590 | ประเภทล็อคด้านข้าง | ||
฿ 4,552.64 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | M3 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.50 | 64.5 | 21 | 25 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M4 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.70 | 69.5 | 26 | 26 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 0.80 | 77.5 | 34 | 26 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M6 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.00 | 79.5 | 36 | 26 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M8 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.25 | 86.5 | 43 | 27 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.5 | 91.5 | 48 | 27 | 190 | - | ||
฿ 4,552.64 | TAP COLLET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M12 | - | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 1.75 | 97.5 | 54 | 28 | 190 | - | ||
฿ 4,558.71 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | M14 | - | - | 49.5 | 33.0 | 33 | 27 | 2 | 106.5 | 57 | 31 | 230 | - | ||
฿ 4,558.71 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | M16 | - | - | 49.5 | 33.0 | 33 | 27 | 2 | 111.5 | 62 | 33 | 230 | - | ||
฿ 4,552.64 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | - | - | P1/8 | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 28 | 70.5 | 27 | 28 | 190 | - | ||
฿ 4,558.71 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | U5/16 | - | 43.5 | 20.5 | 33 | 20 | 18 | 86.5 | 43 | 27 | 190 | - | ||
฿ 6,836.13 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M3 | - | - | 103.5 | 75.0 | 33 | 16 | 0.50 | 128.5 | 25 | 21 | 240 | - | ||
฿ 6,836.13 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M4 | - | - | 103.5 | 75.0 | 33 | 16 | 0.70 | 133.5 | 30 | 22 | 240 | - | ||
฿ 6,836.13 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M5 | - | - | 103.5 | 75.0 | 33 | 16 | 0.80 | 141.5 | 38 | 22 | 240 | - | ||
฿ 6,836.13 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | M6 | - | - | 103.5 | 75.0 | 33 | 16 | 1.00 | 143.5 | 40 | 22 | 240 | - | ||
฿ 6,836.13 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | M8 | - | - | 103.5 | 75.0 | 33 | 16 | 1.25 | 150.5 | 47 | 23 | 240 | - | ||
฿ 6,839.17 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | M10 | - | - | 103.5 | 80.0 | 33 | 20 | 1.5 | 151.5 | 48 | 27 | 260 | - | ||
฿ 6,839.17 | KAK TAP COLLET | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M12 | - | - | 103.5 | 80.0 | 33 | 20 | 1.75 | 157.5 | 54 | 28 | 260 | - |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท เครื่องมือ | ดอกต๊าปเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง