(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
8100-0 |
8100-00 |
8100-1 |
8100-2 |
8100-3 |
8100-4 |
8100-4-200 |
8100-5 |
8100-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5 | 80 | 0.4 | 3 | 160 | 833-8822 | 20 | M1.6 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 | 70 | 0.3 | 2.5 | 140 | 833-8821 | 14 | M1.2 | ||
฿ 297.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.5 | 90 | 0.5 | 3.5 | 180 | 833-8823 | 29 | M2 | ||
฿ 329.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 100 | 0.6 | 4 | 195 | 833-8824 | 39 | M2.5 | ||
฿ 379.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.5 | 120 | 0.8 | 5 | 220 | 833-8825 | 57 | M3 | ||
฿ 443.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.5 | 140 | 1 | 6 | 245 | 833-8826 | 80 | M3.5 | ||
฿ 813.48 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 200 | 1 | 6 | 305 | - | 94 | M3.5 | ||
฿ 557.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | 8 | 160 | 1.2 | 7 | 270 | 833-8827 | 111 | M4-5 | ||
฿ 695.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | 10 | 180 | 1.6 | 8 | 300 | 833-8828 | 153 | M6 |
ไขควง ทำจาก วัสดุ ใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ โพลีโพรพีลีน และแซนโทพรีน
[คุณสมบัติ]
· ที่ส่วนท้ายของ มือจับ เครื่องหมายสัญลักษณ์และขนาดของ ปลาย ไขควงจะแสดงขึ้น
· ไขควง ที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ทันที
· รูปทรง มือจับ เหมือนกับงานรุ่น มัลติคราฟ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
· วัสดุพื้นผิว คัดสรรมาอย่างดีมีความนุ่มและอบอุ่นใกล้เคียงกับสัมผัสจากมือคน
·โครงสร้าง พื้นผิว พิเศษทำให้ ผลิตภัณฑ์ ลื่นน้อยลงแม้มือเปียก
· ผลิตภัณฑ์ นี้ทนทานต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจด ทนความร้อน 140 °C.
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับ สายงานเทคโนโลยีชั้นสูง สายงานการประกอบ และใช้ในบ้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลึงอย่างรวดเร็ว
รหัสรุ่น |
---|
8100-0 |
8100-00 |
8100-1 |
8100-2 |
8100-3 |
8100-4 |
8100-4-200 |
8100-5 |
8100-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2.5 | 80 | 0.4 | 3 | 160 | 833-8822 | 20 | M1.6 | ||
฿ 222.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2 | 70 | 0.3 | 2.5 | 140 | 833-8821 | 14 | M1.2 | ||
฿ 297.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3.5 | 90 | 0.5 | 3.5 | 180 | 833-8823 | 29 | M2 | ||
฿ 329.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4 | 100 | 0.6 | 4 | 195 | 833-8824 | 39 | M2.5 | ||
฿ 379.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5.5 | 120 | 0.8 | 5 | 220 | 833-8825 | 57 | M3 | ||
฿ 443.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6.5 | 140 | 1 | 6 | 245 | 833-8826 | 80 | M3.5 | ||
฿ 813.48 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 200 | 1 | 6 | 305 | - | 94 | M3.5 | ||
฿ 557.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | 8 | 160 | 1.2 | 7 | 270 | 833-8827 | 111 | M4-5 | ||
฿ 695.00 |
HAND TOOLS | 10 ชิ้น | 92 วัน | 10 | 180 | 1.6 | 8 | 300 | 833-8828 | 153 | M6 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง