1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Grand Super จานขัด (อ่อนนุ่ม)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (HGAD-S-60)

SRK DISK

Grand Super จานขัด (อ่อนนุ่ม) (HGAD-S-60)
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
เม็ดขัดเสริมแรงที่ใช้เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน การออกแบบที่ป้องกันการอุดตันอันเนื่องมาจากชั้นเคลือบที่เปิดอยู่

รหัสสินค้า
HGAD-S-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)
มีรู

฿ 2,882.14

SRK DISK 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 60ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท กระดาษทราย ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / อโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 125
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู A รุ่น การเชื่อมต่อสายไฟ มายากล
มี / ไม่มีการ การเคลือบผิว แพทเทิร์น มี ปริมาณ(แผ่น) 100 ใช้ (1) ขัดโลหะเบา / ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น , (2) ขัดพื้นผิวที่ทาสี, (3) ขัด ไม้/ เฟอร์นิเจอร์, (4) ซ่อมรถยนต์, (5) ขัดยานพาหนะต่างๆ
วัสดุฐาน แพทเทิร์น ภาพ