1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล มาตรฐาน 4 ร่อง

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล มาตรฐาน 4 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,491.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป ไปจนถึงโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเรซินประเภทอเนกประสงค์ที่รองรับตั้งแต่การตัดเฉือนหยาบจนถึงการตัดเฉือนให้เสร็จ

รหัสสินค้า
ABES-40100
ABES-40150
ABES-40200
ABES-40250
ABES-40300
ABES-40350
ABES-40400
ABES-40450
ABES-40500
ABES-40550
ABES-40600
ABES-40700
ABES-40800
ABES-40900
ABES-41000
ABES-41100
ABES-41200
ABES-41400
ABES-41600
ABES-41800
ABES-42000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งR
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ก้าน ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางφD
(มิลลิเมตร)

฿ 2,810.09

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.534041

฿ 2,810.09

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.7554041.5

฿ 2,491.42

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164042

฿ 2,681.90

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.2584042.5

฿ 2,681.90

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.584543

฿ 2,777.44

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.75104543.5

฿ 2,777.44

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2124564

฿ 3,128.17

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.25124564.5

฿ 3,128.17

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5156065

฿ 3,381.54

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.75156065.5

฿ 3,381.54

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3156066

฿ 3,890.09

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.5206087

฿ 4,366.60

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4206088

฿ 5,223.46

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.52070109

฿ 6,048.28

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 525701010

฿ 6,587.07

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.525751211

฿ 7,095.62

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 625751212

฿ 13,128.74

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 730901614

฿ 15,349.21

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 830901616

฿ 20,429.31

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9401052018

฿ 22,334.13

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10401052020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ R ความเผื่อ(ไมโครเมตร) ±0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง
การบิดเป็นเกลียว(°) 30 ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) +0/-0.02