(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความยาวคมกัดให้เลือกมากมาย ซึ่งทำให้สามารถเลือกความยาวคมกัดที่เหมาะสมกับงานได้หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดขึ้นงานเรซิ่น และการกัดงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่โลหะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางφD (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,294.86 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.1 | 0.7 | |
฿ 6,056.77 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.1 | 1 | |
฿ 4,913.91 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.2 | 1.5 | |
฿ 4,913.91 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.2 | 2 | |
฿ 3,805.34 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.3 | 2 | |
฿ 3,830.23 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 3 | ||
฿ 3,652.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.4 | 2.5 | |
฿ 3,767.24 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.4 | 3 | |
฿ 4,532.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.4 | 4 | |
฿ 3,233.91 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5 | 3 | |
฿ 3,386.29 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5 | 4 | |
฿ 3,652.96 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5 | 5 | |
฿ 3,195.81 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.6 | 3.5 | |
฿ 3,195.81 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.7 | 4.5 | |
฿ 3,348.19 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.7 | 6 | |
฿ 3,729.15 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.7 | 8 | |
฿ 2,929.15 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.8 | 5 | |
฿ 3,043.43 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.8 | 7 | |
฿ 3,060.44 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 10 | ||
฿ 2,929.15 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.9 | 5.5 | |
฿ 3,005.34 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.9 | 8 | |
฿ 3,043.43 | ATM SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.9 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ง(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 40 |
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 |
ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | +0/-0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง