(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความสามารถในการตัดเฉือนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ได้รับการพัฒนาขึ้นการเจาะรูขนาดเล็กบนเหล็ก ดอกสว่านเคลือบผิวที่รองรับวัสดุ หลากหลาย ตั้งแต่เหล็กละมุนไปจนถึงเหล็กกล้าความแข็งสูง (HRC 50)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง øD (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | ร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,234.03 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.03 | 0.6 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 4,710.79 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.04 | 0.8 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 4,135.77 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.05 | 1.1 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 3,699.12 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.06 | 1.2 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 3,269.78 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.07 | 1.4 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 2,841.05 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.08 | 1.6 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 2,697.73 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.09 | 1.8 | 38 | 120 | TYPE1 | NA | ||
฿ 1,819.15 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.1 | 2.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,683.64 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.12 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,683.64 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.13 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,683.64 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.14 | 3 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,691.56 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 4 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,683.64 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.16 | 4 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,683.64 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.17 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.18 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.19 | 4.5 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,561.55 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.21 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.22 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.23 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.24 | 6 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.26 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.27 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.28 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,553.63 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.29 | 7 | 38 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.31 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.32 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.33 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.34 | 9 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.36 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.37 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.38 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 43 วัน | 0.39 | 10 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.41 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.42 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.43 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.44 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.46 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.47 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.48 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.49 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,497.45 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.51 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.52 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,527.83 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.53 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.54 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.55 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.56 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.57 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.58 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.59 | 12 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.61 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.62 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.63 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.64 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.65 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.66 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.67 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.68 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.69 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.71 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.72 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.73 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.74 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.76 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.77 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.78 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.79 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.81 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.82 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.83 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.84 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.86 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,527.83 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.87 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.88 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.89 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,431.54 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.91 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.92 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA | ||
฿ 1,423.62 | ATM CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.93 | 15 | 45 | 120 | TYPE2 | NA |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิด พีวอท |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | FCS | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | ไม่มี |
ก้าน d(มิลลิเมตร) | 3 | การบิดเป็นเกลียว(°) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | +0~-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง