1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ร่องตรง ดอกกัดฉาก ตรง 2 ใบมีด (ACSE-2030)

ATM SOLID CARBIDE END MILLS

ร่องตรง ดอกกัดฉาก ตรง 2 ใบมีด (ACSE-2030)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดตรง ดอกเอ็นมิลล์ ใบตรง ที่สามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมตามการใช้งาน

รหัสสินค้า
ACSE-2030
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางφD เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา 334515

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การบิดเป็นเกลียว(°) 0 จำนวนฟลุต 2 ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) +0/-0.03
วัสดุ อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ