(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TEBW2-75 |
TEBW3-75 |
TEBW3-150 |
TEBW4-75 |
TEBW4-125 |
TEBW4-250 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
มุม เว้าแทรก (มิลลิเมตร) |
มุม นูนแทรก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.41 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.35 | 6.35 | 76 | 6.35 | 6.35 | 301-3740 | 30 | ||
฿ 292.87 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 9.5 | 75 | 9.5 | 9.5 | 301-3758 | 72 | ||
฿ 295.26 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 9.5 | 150 | 9.5 | 9.5 | 301-3766 | 142 | ||
฿ 297.28 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.7 | 12.7 | 75 | 12.7 | 12.7 | 301-3774 | 116 | ||
฿ 379.28 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 12.7 | 125 | 12.7 | 12.7 | 301-3782 | 212 | ||
฿ 660.00 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 12.7 | 252 | 12.7 | 12.7 | 301-3791 | 416 |
[คุณสมบัติ]
· มุม หมุน : 13°
·ด้วยการ ชุบแบบ ไม่ใช้ ชุบผิวโครเมี่ยม (การ ชุบผิวนิกเกิล) จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การประมวลผล พื้นผิว ลูกคือการ ชุบผิวโครเมี่ยม เฮกซะวาเลนท์)
· ผลิตจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับขยาย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับใช้ในส่วนที่ลึกและแคบ
รหัสรุ่น |
---|
TEBW2-75 |
TEBW3-75 |
TEBW3-150 |
TEBW4-75 |
TEBW4-125 |
TEBW4-250 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
มุม เว้าแทรก (มิลลิเมตร) |
มุม นูนแทรก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 240.41 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.35 | 6.35 | 76 | 6.35 | 6.35 | 301-3740 | 30 | ||
฿ 292.87 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 9.5 | 75 | 9.5 | 9.5 | 301-3758 | 72 | ||
฿ 295.26 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9.5 | 9.5 | 150 | 9.5 | 9.5 | 301-3766 | 142 | ||
฿ 297.28 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.7 | 12.7 | 75 | 12.7 | 12.7 | 301-3774 | 116 | ||
฿ 379.28 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 12.7 | 125 | 12.7 | 12.7 | 301-3782 | 212 | ||
฿ 660.00 |
TRC EXTENSION BARS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 12.7 | 252 | 12.7 | 12.7 | 301-3791 | 416 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง