(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบส่วนขยาย Z-EAL ( มุม แทรก:9.5 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 517.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3760Z-75
3760Z-125
3760Z-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 517.34

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 75 387-9461 66

฿ 579.31

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 125 387-9445 103

฿ 708.58

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 250 387-9453 195

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    แถบส่วนขยาย วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับงานฝีมือ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงช่องเสียบ
    ประเภท ข้อต่อ
  • ความกว้างข้าม มิติ
    9.5
  • คุณสมบัติ
    ด้วยการใช้ความ ความแม่นยำ มากขึ้นสำหรับแต่ละส่วนจะทำให้เกิดความรู้สึกโดยรวมในการใช้งานข้อต่อ มีการสั่นสะเทือนน้อยกว่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยการนำลักยิ้มลูก รูปทรง ใหม่มาใช้(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมด
·ลูกลักยิ้มที่มีรูปทรงใหม่ทำให้เกิดรอยต่อที่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี น้อยลง(อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)

รหัสรุ่น
3760Z-75
3760Z-125
3760Z-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 517.34

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 1 วัน 75 387-9461 66

฿ 579.31

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 125 387-9445 103

฿ 708.58

KOK EXTENSION BARS 1 ชิ้น 12 วัน 250 387-9453 195

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1