1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย เข็ม คาร์ไบด์

PBS HAND TOOL

ปลาย เข็ม คาร์ไบด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 889.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใบมีดลบคม เป็น เหล็กกล้า การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
คมตัดมี ปลาย คาร์ไบด์ จึงคมมาก
มือจับ ทำจากพลาสติกดั้งเดิมของ PB และ คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร .
ขีดเขียน ฯลฯ

รหัสสินค้า
704-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 889.46

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดินสอประเภท เข็ม เขียนลวก เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 4 สเปค ปลาย ปลาย คาร์ไบด์
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด วัตถุ เดียว ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 160 ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 45
มวล(ก.) 24 คุณสมบัติ ใบมีดเป็นเหล็กที่มีการชุบโครเมี่ยม ปลาย ใบมีดลบคม พร้อม คาร์ไบด์ ชิป IC มือจับ ทำจากพลาสติกกันกระแทก PB แบบดั้งเดิม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 704-45 ในชุด ปลาย เข็ม คาร์ไบด์