1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (ชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ไม่ใช้ หม้อแปลง)

ไขควงไฟฟ้า สำหรับ สกรู ขนาดเล็ก (ชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ไม่ใช้ หม้อแปลง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,675.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ สกรู เครื่องจักร งานละเอียด ไปจนถึง สกรู ทั่วไป
·มีช่วง แรงบิด เอาต์พุต กว้างที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
·ใช้สายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต
·มี ฟังก์ชั่น EMC ที่ปิดไม่ให้มีอิทธิพลต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเสียง แบบใช้ไฟฟ้า
·ติดตั้ง สวิตช์ เดินหน้า / ถอยหลังที่ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ

● ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ สกรู เครื่องจักร ขนาดเล็กที่ งานละเอียด ไปจนถึง สกรู ทั่วไป
● เนื่องจากเป็นช่วงแรงบิดที่กว้างจึงสามารถใช้ในแรงบิดที่หลากหลาย
● การต่อสายดินบิตใช้สำหรับการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

สเปค

● กดเริ่มประเภท 
● ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / หม้อแปลงชนิด
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: 100 V AC 
● บิตข้ามแฟลต: 5 มม 
● รองรับการใช้งาน บิต: เรือ B34, ประเภท B44
● ความยาวทั้งหมด: 260 มม 
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2.8 ม
● การ ปรับ แรงบิด: สเตจ 

อุปกรณ์เสริม

● Bits (5 มม. ในแฟลต) 2 ชิ้น (หมายเลข 1 x Φ6 x 70 L, หมายเลข 2 x Φ6 x 70 L)
● คาร์บอน: 2 ชิ้น (KB-2)
รหัสสินค้า
TED-110L
TED-110LH
TED-110P
TED-110PH
TED-180L
TED-180P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า
(ขั้นต่ำ -1)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เข้ากันได้สกรูสกรูขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
สกรู รองรับการใช้งาน ส สกรูเกลียวปล่อย
(มิลลิเมตร)
แรงบิด เอาต์พุต
(n · m)
รหัสของทรัสโก้

฿ 9,675.14

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน ก้านโยก เริ่มประเภท10002561.6 ถึง 3.51.6 ถึง 3.00.06 ถึง 1.1279-1757

฿ 9,675.14

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ก้านโยก เริ่มประเภท20002562.0 ถึง 3.52.0 ถึง 3.00.10 ถึง 1.1279-1773

฿ 9,690.19

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน กดเริ่มประเภท10002601.6 ถึง 3.51.6 ถึง 3.00.06 ถึง 1.1279-1722

฿ 9,690.19

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน กดเริ่มประเภท20002601.6 ถึง 3.51.6 ถึง 3.00.10 ถึง 1.1279-1749

฿ 9,675.14

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ก้านโยก เริ่มประเภท10002562.6 ถึง 4.02.0 ถึง 3.50.20 ถึง 1.8279-1765

฿ 9,690.19

TRC ELECTRIC SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน กดเริ่มประเภท10002602.6 ถึง 4.02.0 ถึง 3.50.20 ถึง 1.8279-1731

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ × เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น มวล(ก.) 550
การใช้พลังงาน(W) 35 พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 คุณสมบัติ ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ สกรูขนาดเล็ก งานละเอียด จนถึง สกรู ทั่วไป มีช่วงแรงบิดกว้างที่สามารถใช้กับงานได้หลากหลาย การต่อสายดินบิตใช้เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มันมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น EMC ที่จะปิดกั้นอิทธิพลของอุปกรณ์อื่น ๆ โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเสียงรบกวน แบบใช้ไฟฟ้า มันมี สวิตช์ เดินหน้า / ถอยหลังที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น
อุปกรณ์เสริม บิต (5 มมฝั่งตรงข้าม) x 2 (หมายเลข 1 × 6 × 70 จำนวน 2 × 6 × 70) คาร์บอน x 2 (KB-2) สเปค ผลิตภัณฑ์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดไม่มีหม้อแปลง บิตฝั่งตรงข้าม 5 มม
แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท stepless รองรับการใช้งาน บิต เรือ B34, B44 ทุกประเภท ความยาวสายไฟ 2.8 ม