1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน ชาร์จได้ (14.4 V) (รหัสสินค้า)

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สว่าน ชาร์จได้ (14.4 V)
  • สว่าน ชาร์จได้ (14.4 V)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,700.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·บรรลุประสิทธิภาพการขุดเจาะที่ดีที่สุดใน Class เดียวกัน
·มาพร้อมกับ แบตเตอรี่แพ็ค ความจุสูงใหม่ (ชนิด LS, 4.2 ah)
·ปรับปรุงความสามารถในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญพร้อม อายุการใช้งาน

รหัสสินค้า
EZ7442X-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,700.48

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1480 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 110 ถึง 1530 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 40 ถึง 410
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 12 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 36 รหัสของทรัสโก้ 422-9185
คุณสมบัติ การเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพิ่มความจุสูงพร้อมกับชุด แบตเตอรี่แพ็ค ใหม่ (ชนิด LS, 4.2 ah)อายุการใช้งานยาวนานเพื่อความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์เสริม เครื่องชาร์จ (EZ0L81) ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EZ9L45) x 2 ที่จับเสริม (EZ9644) ความสามารถในการยึด โหมด ความเร็วสูง:สกรูเกลียวไม้ ไม้สนออริกอน (φ6 x 80 มม.) ประมาณ 240
ความจุการขุดเจาะ โหมด ความเร็วสูง: ไม้ สนโอเรกอน (φ18 x 120 มม.) ประมาณ 90 หลุม เวลาในการชาร์จ 38 นาที (ชาร์จได้) 54 นาที (ชาร์จเต็ม)