(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้ง เพลา หกเหลี่ยมเข้ากับตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกด้วย "สัมผัสเดียว"
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยาย / ซ่อมแซมรูใน วัสดุ เรซิ่น และสำหรับการเจาะรูสำหรับท่อชั่วคราวหรือรางน้ำฝน
·แสดงความคมที่มั่นคงสำหรับการเจาะรูบนพื้นผิว ท่อเหล็ก โดยไม่ทำให้เกิดการ อาการสั่นสะท้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เรซิ่น ท่อเหล็ก ระบายน้ำ (75 มม. ขึ้นไป)
·การแปรรูป วัสดุ พลาสติก
·สำหรับงานประปาชั่วคราว (สำหรับ อุปกรณ์ระบายน้ำ ขนาด 75 มม. ขึ้นไป)
ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร) | 2.5 (5) | จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
เจาะขนาด(φมม) | 40, 45, 50, 55 | รหัสของทรัสโก้ | 287-1815 | มวล(ก.) | 420 |
สเปค | ไม่ การเคลือบผิว | วัสดุชิ้นงาน | ท่อระบายน้ำ เรซิ่น (75 มม. ขึ้นไป) การแปรรูป วัสดุ เรซิ่น และงานประปาชั่วคราว (สำหรับ ท่อระบายน้ำ 75 มม. ขึ้นไป) | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สูง |
อุปกรณ์เสริม | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NMS-55P ในชุด "สว่านทรงเจดีย์/ สว่านขั้นบันได/ สว่านคว้านรู พลาสติก" (แบบ 2 ร่อง )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง