(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อนำมาใช้กับ หัวจับดอกกัด และคอลเลท สามารถปรับระยะยาวได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
ST12-MRC5-150 |
ST16-MRC7-150 |
ST20-MRC10-200 |
ST32-MRC13-200 |
ST32-MRC16-200 |
ST32-MRC20-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φd (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | FIG | H2 (มิลลิเมตร) | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,980.61 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.2 ถึง 5.0 | 150 | - | 12 | 12 | 1 | - | M6XP1.0 | ||
฿ 7,422.20 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.2 to 7.0 | 150 | - | 16 | 16 | 1 | - | M8XP1.0 | ||
฿ 7,911.85 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5 to 10.0 | 200 | 160 | 20 | 28 | 2 | 40 | M11XP1.0 | ||
฿ 8,250.48 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.0 to 13.0 | 200 | - | 32 | 35 | 1 | - | M15XP1.5 | ||
฿ 9,097.06 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.0 to 16.0 | 200 | 150 | 32 | 42 | 2 | 50 | M18XP1.5 | ||
฿ 9,943.65 | MYO COLLET CHUCK | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.0 to 20.0 | 200 | 145 | 32 | 50 | 2 | 55 | M22XP1.5 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม | น็อตตัวเมีย | คุณสมบัติ | สามารถใช้กับ หัวจับดอกกัดและ collet Chunk สามารถปรับความยาวได้อย่างอิสระ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง