(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน คอลเลท มีรู แบบเหลี่ยม เพื่อต้านทานการลื่นไถล
·คอล คอลเลท เฉพาะด้าน เหมาะสำหรับการกรีดที่มี ความแม่นยำ สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | φd (มิลลิเมตร) | แตะขนาด | □ SW (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 4 | M3 ถึง M3.5 | 3.2 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 5 | M4 ถึง M4.5 | 4 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 6 | M6 | 4.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 6.2 | M7 ถึง M8 | 5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC10 | 7 | M9 ถึง M10 | 5.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 4 | M3 ถึง M3.5 | 3.2 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 5 | M4 ถึง M4.5 | 4 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 6 | M6 | 4.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 6.2 | M7 ถึง M8 | 5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 7 | M9 ถึง M10 | 5.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
฿ 4,567.84 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC13 | 10.5 | M14 ถึง M15 | 8 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 4 | M3 ถึง M3.5 | 3.2 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 5 | M4 ถึง M4.5 | 4 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 6 | M6 | 4.5 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 6.2 | M7 ถึง M8 | 5 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 7 | M9 ถึง M10 | 5.5 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 10.5 | M14 ถึง M15 | 8 | ||
฿ 5,118.12 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC16 | 12.5 | M16 | 10 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 4 | M3 ถึง M3.5 | 3.2 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 5 | M4 ถึง M4.5 | 4 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 5.5 | M5 | 4.5 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 6 | M6 | 4.5 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 6.2 | M7 ถึง M8 | 5 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 7 | M9 ถึง M10 | 5.5 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 8.5 | M12 | 6.5 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 10.5 | M14 ถึง M15 | 8 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 12.5 | M16 | 10 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 14 | M18 | 11 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 15 | M20 | 12 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 17 | M22 | 13 | ||
฿ 5,541.41 | MYO STANDARD TAP COLLET | 1 ชิ้น | 9 วัน | MRC20 | 20 | M26 ถึง 27 | 15 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน คอลเลท มีรู แบบเหลี่ยม เพื่อป้องกันการลื่นไถล คอลเลท เฉพาะด้าน เหมาะสำหรับการต๊าปที่ต้องการความแม่นยำ สูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง