(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลายคาร์ไบด์ทนความร้อน มีอายุการใช้งานยาวนาน ช่วยให้ใช้งานสำหรับการเจาะกระเบื้องและสแตนเลสได้นาน
·แผ่นบรรจุหนาพร้อมตัวเครื่องที่มีความแข็งแรงสูง ช่วยลดความเสียหายเพื่อยืดอายุการใช้งาน
· รูปทรงฟัน เป็นเอกลักษณ์ของชนิดปลายสามอันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ LENOX สามารถตัดได้เร็วกว่าโฮลซอว์ปลายคาร์ไบด์ทั่วไป
·สามารถใช้ร่วมกับอาร์เบอร์แบบเดียวกับอาร์เบอร์มาตรฐานที่ใช้กับเลื่อยสองรูโลหะ
·ความยาวที่มีประสิทธิภาพ 38 มม. ใช้สำหรับเจาะรูใน วัสดุ 2 × 4
· รองรับการใช้งานกับชิ้นงานต่างๆ : อะลูมิเนียม พลาสติก FRP กระเบื้อง เหล็กหล่อ สแตนเลส หนา 0.8 - 2 มม. เหล็กหนา 0.8 - 5 มม. ฯลฯ * ใช้ดอกสว่านไพล็อตที่มีปลายคาร์ไบด์ เมื่อเจาะกระเบื้อง ปูน ฯลฯ .
รหัสสินค้า |
---|
30264-102MMCT |
30290-1100CTG |
30294-600CTP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | แขนจับป้อมมีด ใช้งานได้ | ชุด บรรจุ | การใช้งาน (ประสิทธิภาพการตัด) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ชุด บรรจุ (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 102 | โฮลซอว์วัตถุเดียว | 2L,3L,6L,7L | - | อะลูมิเนียม พลาสติก FRP กระเบื้อง เหล็กหล่อ สแตนเลส 0.8-2 มม. เหล็กหนา 0.8-5 มม. เป็นต้น | 38 (2 × 4 ทะลุได้) | - | ||
฿ 999,999,999.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชุด สำหรับการก่อสร้างอุปกรณ์ | - | คัตเตอร์: 11 ชิ้น / แขนจับป้อมมีด : 2 ชิ้น / ดอกเจาะนำศูนย์ปลายคาร์ไบด์ : 2 ชิ้น | - | - | คัตเตอร์ (มม.): 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 65, 76 / แขนจับป้อมมีด : 1 L, 2 L / ดอกเจาะนำศูนย์ปลายคาร์ไบด์ : 123CT - 2 ชิ้น | ||
฿ 999,999,999.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ชุดสำหรับงานท่อ | - | - | - | - | คัตเตอร์ (มม.): 19, 22, 29, 38, 44, 57 / แขนจับป้อมมีด : 1 L, 2 L / ดอกเจาะนำศูนย์ปลายคาร์ไบด์ : 123 CT - 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เลื่อยเจาะรู Bimetal | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง