(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเจาะรูที่ งานละเอียด ทำได้ด้วยการตัดที่แม่นยำและสะอาด
·ใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม 2 ร่อง หยัก (จดสิทธิบัตรแล้ว) จึงสามารถสร้างรูที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีเสี้ยนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
·สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
·ดอกสว่านนำร่องที่ปลายจะกัดเข้ากับวัสดุได้อย่างรวดเร็วและมีการไหลน้อยดังนั้นจึงสามารถทำการเจาะได้อย่างรวดเร็ว
·วัสดุใช้วัสดุโคบอลต์ HSS ที่มีความทนทานสูงโดยมีรูปทรงใบมีดเป็นแบบสองคลื่น (จดสิทธิบัตรแล้ว) และเนื่องจากการใช้รูปทรงพิเศษนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดเศษและทำให้เก็บความร้อนได้ยากทำให้ใบมีดสึกหรอและใช้งานได้นาน เปิดใช้ชีวิต
·ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการลื่นไถลเนื่องจาก เครื่องมือ ถูกยึดอย่างแน่นหนาด้วย รูปทรง ก้าน มีปากแบบ 3 หน้า
·สามารถ ดอกสว่าน สเตนเลส และเหล็กที่มีความหนาไม่เกิน 3 มม. และ อุปกรณ์รองรับท่อ เจาะขนาดต่างๆ (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ด้วยเครื่องเดียว
รหัสสินค้า |
---|
30881-VB1 |
30882-VB2 |
30883-VB3 |
30884-VB4 |
30887-VB7 |
30889-889VB |
30908-VB8 |
30912-VB12 |
30925-VBX8 |
30929-VB30929 |
30960-MVB412 |
30961-MVB1424 |
30962-MVB618 |
30963-MVB2034 |
30973-MVB973 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รายละเอียด | ชุด บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,750.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ~ 12.5 | 6.5 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 3/4/4.5/5.5/6/7/8/8.5/9.5/10/11/12/12.5 | - | |||
฿ 4,709.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 ~ 25 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 12.5/14/16/17.5/19/20.5/22/23.5/25 | - | |||
฿ 2,795.74 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 ~ 19 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 6/8/9.5/11/12.5/14/16/17.5/19 | - | |||
฿ 3,167.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.5 ~ 12.5 | 6.5 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 4.5/6/8/9.5/11/12.5 | - | |||
฿ 4,667.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 ~ 22 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 12.5/22 | - | |||
฿ 7,463.42 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | ชุดดอกสว่าน | - | - | VB1/VB2/VB3 | |||
฿ 999,999,999.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.5 ~ 22 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 4.5/6/8/9.5/11/12.5/14/16/17.5/19/20.5/22 | - | |||
฿ 7,208.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 22 ~ 35 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 22/28.5/31/32/35 | - | |||
฿ 1,270.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | ส่วนขยาย Varipette | 204 | ส่วนต่อขยาย 8 นิ้ว (204 มม.) | - | |||
฿ 20,208.00 ฿ 18,591.36 | HOLE SAWS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | - | ชุดดอกสว่าน | - | - | VB1/VB3/VB8/VB12 | ||
฿ 2,247.99 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 ~ 12 | 6.5 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 | - | |||
฿ 3,246.45 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 ~ 25 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 14/16/18/20/22/24/25 | - | |||
฿ 4,374.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 ~ 18 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 6/8/10/12/14/16/18 | - | |||
฿ 6,464.95 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ~ 34 | 10 | ดอกสว่าน เท่านั้น | - | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด: 20/22/24/26/28/30/32/34 | - | |||
฿ 10,609.00 | HOLE SAWS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | - | ชุดดอกสว่าน | - | - | MVB412/MVB1424/MVB618 |
กำลังโหลด …
เลื่อยเจาะรู Bimetal | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง