(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Torx microdriver ที่ป้องกันการงัดแงะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 484.29 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
118044
118046
118048
118050
118052
118054
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คมตัด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 591.66

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T7H, ปากแหลมสีดำ 412-0230 14.0g

฿ 496.37

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T8H, ปากแหลมสีดำ 412-0248 14.0g

฿ 484.29

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T9H, ปากแหลมสีดำ 412-0256 18.4g

฿ 484.29

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T10H, ปากแหลมสีดำ 412-0264 18.8g

฿ 494.13

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T15H, ปากแหลมสีดำ 412-0272 18.8g

฿ 494.13

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T20H, ปากแหลมสีดำ 412-0281 18.8g

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย
    แรงบิด
  • ความยาวเพลา L (มม.)
    60
  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    157
  • คุณสมบัติ
    ใช้งานได้กับสกรู Torx ป้องกันขโมย มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่ออกแบบโดยใช้วิศวกรรมของมนุษย์ ซึ่งจับง่าย หมุนง่าย และส่งแรงบิดได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับ สกรู TORX®ที่ ป้องกันปนเปื้อน
·ใช้ มือจับ ตาม การ การออกแบบ การยศาสตร์ ซึ่งง่ายต่อการพกพาหมุนและส่ง แรงบิด ได้อย่างน่าเชื่อถือ

รหัสรุ่น
118044
118046
118048
118050
118052
118054
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คมตัด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 591.66

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T7H, ปากแหลมสีดำ 412-0230 14.0g

฿ 496.37

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T8H, ปากแหลมสีดำ 412-0248 14.0g

฿ 484.29

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T9H, ปากแหลมสีดำ 412-0256 18.4g

฿ 484.29

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T10H, ปากแหลมสีดำ 412-0264 18.8g

฿ 494.13

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T15H, ปากแหลมสีดำ 412-0272 18.8g

฿ 494.13

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน T20H, ปากแหลมสีดำ 412-0281 18.8g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1