(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ขนาดเล็กTorx®

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 472.32 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
118180
118181
118182
118184
118185
118186
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คมตัด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 693.86

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 137 T4, ปากแหลมสีดำ 412-0361 14.0g

฿ 512.03

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 137 T5, ปากแหลมสีดำ 412-0370 13.2 ก

฿ 550.39

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน 40 137 T6, ปากแหลมสีดำ 412-0388 13.2 ก

฿ 550.54

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 60 157 T8 ปลาย จุดดำ 412-0400 14.4 ก

฿ 472.39

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 157 T9 ปลาย จุดสีดำ 412-0418 19.2 ก

฿ 472.32

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 157 T10 ปลาย จุดดำ 412-0426 18.8g

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย
    แรงบิด
  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ใช้ มือจับ ตาม การ การออกแบบ การยศาสตร์ ซึ่งง่ายต่อการพกพาหมุนและส่ง แรงบิด ได้อย่างน่าเชื่อถือ
รหัสรุ่น
118180
118181
118182
118184
118185
118186
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คมตัด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 693.86

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 137 T4, ปากแหลมสีดำ 412-0361 14.0g

฿ 512.03

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 40 137 T5, ปากแหลมสีดำ 412-0370 13.2 ก

฿ 550.39

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน 40 137 T6, ปากแหลมสีดำ 412-0388 13.2 ก

฿ 550.54

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น ขอราคา 60 157 T8 ปลาย จุดดำ 412-0400 14.4 ก

฿ 472.39

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 157 T9 ปลาย จุดสีดำ 412-0418 19.2 ก

฿ 472.32

WER PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน 60 157 T10 ปลาย จุดดำ 412-0426 18.8g

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1