(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง เจาะ (รวม แม่เหล็ก)

ไขควง เจาะ (รวม แม่เหล็ก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TKD-1-75
TKD-2-100
TKD-2-150
TKD-3-150
TKD-5.5-75
TKD-6.5-100
TKD-6.5-150
TKD-8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย มาตรฐาน ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาว เพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 216.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.1 - 75 175 90.5 416-2871

฿ 227.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.2 - 100 210 136 416-2889

฿ 248.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ปากแฉก (+) No.2 - 150 260 150 416-2897

฿ 329.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.3 - 150 272 235 416-2901

฿ 206.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแบน (-) - 5.5 75 175 90.5 416-2838

฿ 219.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ปากแบน (-) - 6.5 100 210 136 423-9393

฿ 237.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน ปากแบน (-) - 6.5 150 260 150 423-9407

฿ 321.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแบน (-) - 8 150 272 235 416-2862

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนก ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว / คลองเลื่อย
    รายการ เดี่ยว
  • ประเภท เพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลา ผ่าน
    มี
  • โคน
    มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    มี ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์กันลื่นสามารถใช้ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมที่ติดกับ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ เพลา ร่วมกับประแจเพื่อให้สามารถกลึงได้อย่างแข็งแรง
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน DIN ชุบแข็งทั้ง ตัวเครื่อง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีมือจับชิ้นกันลื่นที่ออกแบบตามหลักการยศาสตร์
·สามารถใช้ น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมที่ติดกับ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ เพลา ร่วมกับประแจเพื่อให้สามารถกลึงได้อย่างแข็งแรง

รหัสรุ่น
TKD-1-75
TKD-2-100
TKD-2-150
TKD-3-150
TKD-5.5-75
TKD-6.5-100
TKD-6.5-150
TKD-8-150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปลาย มาตรฐาน ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาว เพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 216.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.1 - 75 175 90.5 416-2871

฿ 227.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.2 - 100 210 136 416-2889

฿ 248.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ปากแฉก (+) No.2 - 150 260 150 416-2897

฿ 329.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแฉก (+) No.3 - 150 272 235 416-2901

฿ 206.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแบน (-) - 5.5 75 175 90.5 416-2838

฿ 219.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน ปากแบน (-) - 6.5 100 210 136 423-9393

฿ 237.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน ปากแบน (-) - 6.5 150 260 150 423-9407

฿ 321.00

GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ปากแบน (-) - 8 150 272 235 416-2862

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เรานำการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งยากต่อการลื่น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6
● การชุบแข็ง ทั้งหมด
● ขอบ ใบมีดลบคม: ด้วย แม่เหล็ก
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน DIN ( มาตรฐาน อุตสาหกรรมเยอรมัน)

วัสดุ

● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ (SVCM)
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน + อีลาสโตเม เทอร์โมพลาสติก