(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองวงล้อ เฟือง/เกียร์ ถอยหลังขนาดเล็ก

เฟืองวงล้อ เฟือง/เกียร์ ถอยหลังขนาดเล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.12 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MRG-14
MRG-1431S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ประเภทรายละเอียด เคส (กว้าง×ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เฟือง/เกียร์
(หัว)
มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล

฿ 1,100.12

SUK OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 5 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - วัตถุ เดียว - - - 52 6.35 หกเหลี่ยม 90 - - 396-1800 ดีที่สุดในหัวขนาดกะทัดรัด 52 ฟัน เฟือง/เกียร์ สำหรับการหมุนเร็วและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความสูงรวม 16.5 มม. เมื่อติดตั้งบิตสั้น (จัดเตรียมเป็น อุปกรณ์เสริม) 29 ก

฿ 1,512.72

SUK OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 5 วัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 4 ~ 7 คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ 3 ~ 6 คลองเลื่อย 98 × 65 × 32 - - - เฟืองวงล้อ เฟือง/เกียร์ ถอยหลังขนาดเล็ก ( จำนวน ซี่, แถว, ชุด:52) 90 มม., ตัว โฮลเดอร์ บิตแม่เหล็ก 68 มม., อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 6.35 มม., บิต ชุดขับมอเตอร์ (ความยาวรวม:25 มม.) + ไม่ 1, 2, 3, U4, 5.5, 6.5, ฐานสิบหก 3, 4, 5, 6, พิเศษ (ไม่มีรู) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, พิเศษ (มีรู) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 บิตสั้น (ความยาวรวม:16 มิลลิเมตร) + หมายเลข 2 - U5.5 เคส วันที่ 31 320-7412 - 300 ก. / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • แม่เหล็ก
    NA

รายละเอียดสินค้า

มี หัว กะทัดรัดดีที่สุดใน Class เดียวกัน จำนวน เฟือง/เกียร์ คือ 52 ฟัน และเปลี่ยนด้วยความรู้สึกที่น่าพอใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความสูงรวมของส่วน หัว ที่ติดมากับบิตสั้นคือ 16.5 มม.

รหัสรุ่น
MRG-14
MRG-1431S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด (กล่อง/หกเหลี่ยม/หัวบอล) ด้านทแยงมุม (มม.) ประเภทรายละเอียด เคส (กว้าง×ลึก x สูง)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เฟือง/เกียร์
(หัว)
มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ มวล

฿ 1,100.12

SUK OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 5 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - วัตถุ เดียว - - - 52 6.35 หกเหลี่ยม 90 - - 396-1800 ดีที่สุดในหัวขนาดกะทัดรัด 52 ฟัน เฟือง/เกียร์ สำหรับการหมุนเร็วและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ความสูงรวม 16.5 มม. เมื่อติดตั้งบิตสั้น (จัดเตรียมเป็น อุปกรณ์เสริม) 29 ก

฿ 1,512.72

SUK OFFSET RATCHET SCREWDRIVER 1 ชิ้น 5 วัน การรวมกัน หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 4 ~ 7 คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ 3 ~ 6 คลองเลื่อย 98 × 65 × 32 - - - เฟืองวงล้อ เฟือง/เกียร์ ถอยหลังขนาดเล็ก ( จำนวน ซี่, แถว, ชุด:52) 90 มม., ตัว โฮลเดอร์ บิตแม่เหล็ก 68 มม., อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 6.35 มม., บิต ชุดขับมอเตอร์ (ความยาวรวม:25 มม.) + ไม่ 1, 2, 3, U4, 5.5, 6.5, ฐานสิบหก 3, 4, 5, 6, พิเศษ (ไม่มีรู) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, พิเศษ (มีรู) T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 บิตสั้น (ความยาวรวม:16 มิลลิเมตร) + หมายเลข 2 - U5.5 เคส วันที่ 31 320-7412 - 300 ก. / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1