(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือดึง แม่เหล็กดูดชิ้นงาน ยืดหยุ่น "Benri catch"

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 620.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NO9000-350
NO9000-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 620.00

SPECIALPURPOSESCREW 1 ชิ้น 4 วัน 350 256-9434 124 ก

฿ 628.43

SPECIAL PURPOSE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 500 256-9442 168 ก

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    วัตถุ เดียว
  • คุณสมบัติ
    สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระและใช้ในสถานที่ที่เข้าถึงยากเพื่อหยิบชิ้นส่วนที่ไม่ดึงดูด แม่เหล็ก
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร)
    10
  • ความยาวกรงเล็บทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    50

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระและใช้ในสถานที่ที่เข้าถึงยากเพื่อหยิบชิ้นส่วนที่ไม่ดึงดูด แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การรวบรวม ส่วนประกอบ งานละเอียด งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร
·รวบรวมชิ้นส่วนที่สูญหายขณะทำงานในโรงงาน
·การยึด สกรู และ น็อต ชั่วคราว

รหัสรุ่น
NO9000-350
NO9000-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 620.00

SPECIALPURPOSESCREW 1 ชิ้น 4 วัน 350 256-9434 124 ก

฿ 628.43

SPECIAL PURPOSE SCREW 1 ชิ้น 5 วัน 500 256-9442 168 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1