(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ตัวจับชิ้นงาน ยาง (แม่เหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 289.22 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D-3030-2-100
D-3030-2-150
D-3030-2-200
D-3030-2-250
D-3030-6.3-100
D-3030-6.3-150
D-3030-6.3-200
D-3030-6.3-250
D-4040
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย ขนาดปลาย แฉก (+) ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รายละเอียดประเภท ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 289.22

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 100 วัตถุ เดียว - - 210 - - 115-1282 105 กรัม

฿ 318.76

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 150 วัตถุ เดียว - - 260 - - 115-1291 120g

฿ 350.54

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 200 วัตถุ เดียว - - 310 - - 115-1304 130 กรัม

฿ 394.42

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 250 วัตถุ เดียว - - 360 - - 115-1312 140 กรัม

฿ 289.22

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6 100 วัตถุ เดียว 0.8 - 210 - - 115-7060 105 กรัม

฿ 318.76

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 150 วัตถุ เดียว 0.8 - 260 - - 115-7078 120g

฿ 350.54

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 200 วัตถุ เดียว 0.8 - 310 - - 115-7086 130 กรัม

฿ 421.88

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 250 วัตถุ เดียว 0.9 - 360 - - 115-7094 140 กรัม

฿ 770.00

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 5.5 ~ 6.3 100 คลองเลื่อย อะไหล่ 0.7 ~ 0.8 คลองเลื่อย - (+) หมายเลข 1 × 100, (-) 5.5 × 100, (+) หมายเลข 2 × 100, (-) 6.3 × 100 4 288-0385 388 กรัม / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับชิ้นงาน ยาง แข็งแกร่งซึ่งสร้างแรงขันที่ยอดเยี่ยม (ไขควง) หมายเลข 2 x 100, ( ไขควง แบน) 6.3 x 100 เพลา พร้อม ลูกบิดกลม ทำให้การ หมุน เร็วและการจัดเก็บอย่างรวดเร็ว
  • สเปค
    จุดดำที่ผ่านกระบวนการ เพลา เป็น นิกเกิล โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวาเนเดียม เหล็กกล้า เกรด สูง
  • คมตัด
    ด้วยแม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ที่ ตัวจับชิ้นงาน เบาะแข็งแรงช่วยให้สามารถขันได้ดี
· (+) จำนวน 2 x 100 (-) 6.3 x 100 เพลา ขึ้นลาย สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการจัดเก็บ

รหัสรุ่น
D-3030-2-100
D-3030-2-150
D-3030-2-200
D-3030-2-250
D-3030-6.3-100
D-3030-6.3-150
D-3030-6.3-200
D-3030-6.3-250
D-4040
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย ขนาดปลาย แฉก (+) ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด ขนาดปลาย ร่อง (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รายละเอียดประเภท ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น) รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 289.22

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 100 วัตถุ เดียว - - 210 - - 115-1282 105 กรัม

฿ 318.76

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 150 วัตถุ เดียว - - 260 - - 115-1291 120g

฿ 350.54

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 200 วัตถุ เดียว - - 310 - - 115-1304 130 กรัม

฿ 394.42

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน บวก (+) หมายเลข 2 - 250 วัตถุ เดียว - - 360 - - 115-1312 140 กรัม

฿ 289.22

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6 100 วัตถุ เดียว 0.8 - 210 - - 115-7060 105 กรัม

฿ 318.76

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 150 วัตถุ เดียว 0.8 - 260 - - 115-7078 120g

฿ 350.54

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 200 วัตถุ เดียว 0.8 - 310 - - 115-7086 130 กรัม

฿ 421.88

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 31 วัน เครื่องหมายลบ (-) - 6.3 250 วัตถุ เดียว 0.9 - 360 - - 115-7094 140 กรัม

฿ 770.00

BRO GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) / slotted (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 5.5 ~ 6.3 100 คลองเลื่อย อะไหล่ 0.7 ~ 0.8 คลองเลื่อย - (+) หมายเลข 1 × 100, (-) 5.5 × 100, (+) หมายเลข 2 × 100, (-) 6.3 × 100 4 288-0385 388 กรัม / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ให้แรงยึดที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นที่ ตัวจับชิ้นงาน ยาง มีความแข็งแรง

สเปค

● คลองเลื่อย เนื้อหา: yNo.1 x 100, u5.5 x 100, yno.2 x 100, u6.3 x 100
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 4
● ขอบ ใบมีดลบคม: ด้วย แม่เหล็ก
● ปลาย แหลมสีดำ

วัสดุ

● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ