(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"Mag ชุดขับมอเตอร์ 22" ไขควง (แม่เหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ไม่สามารถระบุสีของ มือจับ ได้
  • เริ่ม :
    ฿ 297.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
59
59-5B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 612.00

ANX INTERCHANGEABLE SCREW 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 9 วัตถุ เดียว - - 395-9333 10

฿ 297.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 6 - คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (+)หมายเลข 1 X 19, (+) หมายเลข 2 × 19 (จำนวน:2), (+) หมายเลข 3 × 19, (-) 6 × 19 5 385-8014 35 / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • แม่เหล็ก
    มี
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    30
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    22
  • สเปค ปลาย ใบมีดลบคม
    ด้วย แม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วยความยาวรวม 22 มม. สามารถรองรับพื้นที่ที่แคบกว่าได้
·ถอดและติดตั้งบิตได้ง่าย

รหัสรุ่น
59
59-5B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ) รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 612.00

ANX INTERCHANGEABLE SCREW 1 ชิ้น 13 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 9 วัตถุ เดียว - - 395-9333 10

฿ 297.00

INTERCHANGEABLESCREW 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) / แบน (-) หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3 6 - คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ (+)หมายเลข 1 X 19, (+) หมายเลข 2 × 19 (จำนวน:2), (+) หมายเลข 3 × 19, (-) 6 × 19 5 385-8014 35 / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1