(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขับมอเตอร์ มือจับ แบบแยกส่วน (เจาะ) 9210

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 757.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
9210-9.5-150
9210-11-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 757.00

ANX SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5 150 273 385-8031 236

฿ 841.00

ANX SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 11 200 323 385-8022 262

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    แบน (-)
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    มี
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    เหมาะสำหรับการกำจัด จุด เชื่อมการกำจัดกระเบื้องการ งานขัด สีการบิ่น คอนกรีตตัวจับชิ้นงาน กว้างเพื่อป้องกันไม่ให้มือลื่นไถลเนื่องจากแรงกระแทก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการขจัด จุด เชื่อม ขจัดกระเบื้อง ขจัดเสี้ยน และบิ่น คอนกรีต
· ปลายด้าม ตัวจับชิ้นงาน กว้างที่ป้องกันไม่ให้มือลื่นเมื่อถูกกระแทก
· ใช้ ด้ามจับ เรซิ่น ทนแรงกระแทก และ ทนน้ำมัน
· แหวนรอง สายวัด ที่สามารถทุบได้ง่ายด้วยค้อน
· ชนิดทะลุทะลวง
· รวมแม่เหล็ก

รหัสรุ่น
9210-9.5-150
9210-11-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 757.00

ANX SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 9.5 150 273 385-8031 236

฿ 841.00

ANX SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 5 วัน 11 200 323 385-8022 262

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการปอก จุด เชื่อมการปอกกระเบื้องการ งานขัด และงานบิ่น คอนกรีต
● ตัวจับชิ้นงาน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6
● ประเภทผ่าน