(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-800L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,892.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน |
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
· เนื่องจากเป็นแบบตรง จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบและลึก
·ด้วยเฟืองเกียร์ 72 ฟัน ทำให้รับรู้มุมป้อน 5°
· พื้นผิว เสร็จแล้วมีความสวยงามและรู้สึกหนักมากในการสัมผัส
รหัสรุ่น |
---|
TGRW-800L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,892.00 |
TRC GEAR WRENCHES COMBINATION | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
คลองเลื่อย เนื้อหา:TGRW-07L, 08 L, 10 L, 12 L, 13 L, 14 L, 17 L, 19 L
เมื่อปิด
ความยาวพิเศษ
ไม่มีการ สวิตช์ ระหว่างเดินหน้าและถอยหลัง
· รูปทรง แบบตรง ทำให้เหมาะสำหรับงานในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ลึก
·ได้รับ มุม ป้อน 5 °แล้ว
· พื้นผิว เสร็จแล้วมีความสวยงามและให้ความรู้สึกดีและรู้สึกหนัก
คุณภาพของ วัสดุ
· เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
· กระบวนการเตรียมผิว:การชุบผิว โครเมียม ไตรวาเลนท์
ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number | มิติ ด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) | ความหนา (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล/น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | แว่นตา | ||||
TGRW-07L | 7 | 5.1 | 7 | 150 | 36 |
TGRW-08L | 8 | 5.1 | 7 | 150 | 35 |
TGRW-10L | 10 | 5.8 | 7.7 | 180 | 59 |
TGRW-12L | 12 | 6.4 | 8.7 | 207 | 82 |
TGRW-13L | 13 | 6.7 | 9.3 | 220 | 107 |
TGRW-14L | 14 | 7.4 | 9.4 | 235 | 131 |
TGRW-17L | 17 | 8.8 | 10.9 | 275 | 208 |
TGRW-19L | 19 | 9.5 | 11.5 | 305 | 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง