(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถถอนปลายเกลียวที่หักในท่อ ปลั๊ก และคัปปลิ้งได้ง่าย
· เครื่องถอนแต่ละเครื่องมีเครื่องหมายบ่งบอกเส้นผ่านศูนย์กลางสว่าน
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องมือ ซ่อมแซม / ลบ | สเปค | เครื่องถอนแต่ละเครื่องมีเครื่องหมายบ่งบอกเส้นผ่านศูนย์กลางสว่าน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 35610 ในชุด เครื่องถอนท่อ ใช้ได้กับท่อขนาด 10 ถึง 25 มม.
รหัสสินค้า |
---|
35605 |
35615 |
35620 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 69 | 10mm | 12mm | ||
฿ 1,674.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 81 | 20mm | 20mm | ||
฿ 2,490.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 87 | 25mm | 26mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง