(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
Drawing ระบุขนาดของ SPD-H, ลูกรีดเกลียว HSS, ชนิดปรับได้สำหรับเกลียวท่อแบบขนาน
D | 38 | 50 |
---|---|---|
T | 13 | 16 |
PF: JIS ก่อนหน้า
หมายเลข EDP | D | สกรู |
---|---|---|
43711 | 38 | PF1/8-28 |
43712 | PF1/4-19 | |
43713 | PF3/8-19 | |
43722 | 50 | PF1/4-19 |
43723 | PF3/8-19 | |
43724 | PF1/2-14 | |
43726 | PF3/4-14 |
รหัสสินค้า |
---|
SPD-H-38XPF1/4-19 |
SPD-H-38XPF1/8-28 |
SPD-H-38XPF3/8-19 |
SPD-H-50XPF1/2-14 |
SPD-H-50XPF1/4-19 |
SPD-H-50XPF3/4-14 |
SPD-H-50XPF3/8-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (mm) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,638.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G1/4 | 19 | 38 | 43712 | ||
฿ 6,638.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G1/8 | 28 | 38 | 43711 | ||
฿ 6,638.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G3/8 | 19 | 38 | 43713 | ||
฿ 10,818.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G1/2 | 14 | 50 | 43724 | ||
฿ 10,818.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G1/4 | 19 | 50 | 43722 | ||
฿ 10,818.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G3/4 | 14 | 50 | 43726 | ||
฿ 10,818.00 | OSG DIES | 1 ชิ้น | 91 วัน | G3/8 | 19 | 50 | 43723 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | ท่อเหล็ก ขนาน | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ด้ายซ้ายมือขวา | เกลียวด้านขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง