(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดปากกว้างป้องกันแสง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 41.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ รายละเอียดความจุ
(มล.)
พิมพ์รายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สีฝา ตัวเครื่อง / ตัวเลือก JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) สี ปลั๊กด้านใน ตัวเครื่อง หลัก/ตัวเลือก วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ วัสดุ 1 วัสดุ 2 มวล
(ก.)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 41.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 250 ถึง 499 PE 250 - 63 123 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8320 - - - - - - - - 36 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 74.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 500 ถึง 999 PE 500 - 81 150 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8338 - - - - - - - - 65 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 98.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1,000 ถึง 1,999 PE 1000 - 100 188 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8346 - - - - - - - - 94 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 233.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง PE 2000 - 126 245 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8354 - - - - - - - - 174 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 521.29

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 3000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 300 สีน้ำตาล - 4947592002752 836-6406 145 85 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 264 - 1 ชิ้น

฿ 663.39

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 5000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 325 สีน้ำตาล - 4947592002769 836-6407 170 85 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 389 - 1 ชิ้น

฿ 1,018.45

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 10000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 390 สีน้ำตาล - 4947592002776 836-6408 218 99 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 765 - 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผู้ผลิต ได้ครอบคลุมประเภท มาตรฐาน ที่ใช้บ่อยเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานที่หลากหลาย
· ภาชนะ โพลีเอทิลีน คุณภาพสูง พร้อม ฝาครอบ สกรู หนาเพื่อ กระบวนการซีล ที่ดีเยี่ยม
· ภาชนะ ที่มีคุณสมบัติป้องกันแสงดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับจัดเก็บและจัดเก็บของเหลว

รหัสรุ่น
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ รายละเอียดความจุ
(มล.)
พิมพ์รายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สีฝา ตัวเครื่อง / ตัวเลือก JAN Code รหัสของทรัสโก้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) สี ปลั๊กด้านใน ตัวเครื่อง หลัก/ตัวเลือก วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ วัสดุ 1 วัสดุ 2 มวล
(ก.)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 41.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 250 ถึง 499 PE 250 - 63 123 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8320 - - - - - - - - 36 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 74.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 500 ถึง 999 PE 500 - 81 150 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8338 - - - - - - - - 65 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 98.00

BOTTLES 1 ชิ้น 1 วัน 1,000 ถึง 1,999 PE 1000 - 100 188 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8346 - - - - - - - - 94 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 233.00

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง PE 2000 - 126 245 - ตัวผลิตภัณฑ์ - 353-8354 - - - - - - - - 174 รวมปลั๊กด้านใน 1 ชิ้น

฿ 521.29

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 3000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 300 สีน้ำตาล - 4947592002752 836-6406 145 85 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 264 - 1 ชิ้น

฿ 663.39

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 5000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 325 สีน้ำตาล - 4947592002769 836-6407 170 85 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 389 - 1 ชิ้น

฿ 1,018.45

BOTTLES 1 ชิ้น 12 วัน 2,000 ถึง - 10000 ขวดปากกว้างป้องกันแสง - 390 สีน้ำตาล - 4947592002776 836-6408 218 99 สีน้ำตาล มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ PE โพลีเอทิลีน (PE) ปลั๊กด้านใน: โพลีเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 765 - 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1