(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปสะท้อนแสง เบอร์ 9651

เทปสะท้อนแสง เบอร์ 9651

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 994.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
965100-RW-00-90X10
965101-RW-00-45X10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,989.00

REFLECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 90 351-9252 259 1 ม้วน

฿ 994.00

REFLECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 45 351-9261 129 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    หลากสี
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • รายละเอียดสี
    ขาว / แดง
  • แรง กาว
    3.8 N/10 มม. (เทียบกับ สแตนเลส)
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • สเปค 2
    หดห่อ
  • วัสดุฐาน
    ชั้นสะท้อนแสงที่มีลูกปัดแก้ว
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน
รหัสรุ่น
965100-RW-00-90X10
965101-RW-00-45X10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,989.00

REFLECTIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 90 351-9252 259 1 ม้วน

฿ 994.00

REFLECTIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 45 351-9261 129 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีการมองเห็นที่ยอดเยี่ยม พร้อมการสะท้อนแสงสูงและแพทเทิร์น ลายทางที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถใช้สำหรับการ มาร์คกิ้ง เตือน/อันตรายบน พื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ในโรงงาน ในที่มืด หรือในเวลากลางคืน 
● เทียบเท่ากับ JIS Z 9117

การใช้

● แสดงผลสถานะการเตือน/พื้นที่ต้องห้ามหรืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

สเปค

● สี: ขาว / แดง
● ความหนา (มม.): 0.1
● ความหนืด: 3.9 N/10 mm. (สำหรับ สแตนเลส) 
● หดบรรจุภัณฑ์

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ชั้นสะท้อนแสงด้วยลูกปัดแก้ว
● กาว: อะคริลิค