(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป อะลูมิเนียม เบอร์ 8160 ( มันวาว)

เทป อะลูมิเนียม เบอร์ 8160 ( มันวาว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,012.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
816000-20-50X50
816000-20-75X50
816000-20-100X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,012.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 351-9147 690 1 ม้วน

฿ 1,518.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 75 351-9155 1035 1 ม้วน

฿ 1,999.60

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 100 351-9139 1380 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีทองและสีเงิน
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • รุ่น รายละเอียด
    เทป อะลูมิเนียม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • แรง กาว
    5.3 N / 10 mm (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    33 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • สเปค 2
    ประเภท มันวาว
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -30 ถึง 130
  • วัสดุฐาน
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป โลหะ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เคลือบด้วย กาว เรซิ่น สังเคราะห์ที่ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมซึ่งมี วัสดุฐาน อะลูมิเนียมฟอยล์ หนา 0.05 มม. ( มันวาว) ด้านหนึ่งเพื่อกัน ทนความร้อน
·สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:-30 ° C ถึง + 130 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการซ่อมแซมภาชนะห้องเย็น ท่อดักส์ ปรับอากาศและการ กระบวนการซีล ข้อต่อ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน

รหัสรุ่น
816000-20-50X50
816000-20-75X50
816000-20-100X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,012.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 351-9147 690 1 ม้วน

฿ 1,518.00

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 75 351-9155 1035 1 ม้วน

฿ 1,999.60

ALUMINUM TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 100 351-9139 1380 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1