(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป โฟมสองหน้าเบอร์ 5567

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 306.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
556720-00-20X10
556720-00-25X10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 306.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 20 351-8990 68 1 ม้วน

฿ 386.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 25 351-9007 85 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีขาว
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.1
  • รายละเอียดสี
    ขาว
  • แรง กาว
    6.2 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุฐาน
    โฟม โพลีเอทิลีน (PE)
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    ประเภท เรซิ่น สังเคราะห์
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปสองหน้า มีการยึดเกาะเริ่มต้นที่ดี
[คุณสมบัติ]
· สำหรับยึด แผ่นกระดาน ตกแต่งและแผงครัวชั่วคราว
· มีการยึดเกาะเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมและการยึดเกาะที่อุณหภูมิต่ำ และรักษาแรง กาว สูงเมื่อ กดอัด
· โฟมสีขาวใช้เป็น วัสดุฐาน ทำให้ไม่เด่นและป้องกันไม่ให้สีซีดจาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยึดเกาะชั่วคราวกับยิปซั่ม กระดาน ซิลิกา กระดาน วีเนียร์ กระดาน บิลดิ้ง กระดาน (ใช้ร่วมกับ กาว)
· การยึดชั่วคราวของ วัสดุตกแต่งภายใน ตัวเสื้อ และ วัสดุ เสริมแรง

รหัสรุ่น
556720-00-20X10
556720-00-25X10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 306.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 1 วัน 20 351-8990 68 1 ม้วน

฿ 386.00

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 10 วัน 25 351-9007 85 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็นเลิศในการยึดเกาะเริ่มต้นและพันธะที่อุณหภูมิต่ำจึงรักษา ความ แข็งแรง ความหนืด สูงโดยการจีบ

การใช้

● ตรึงยิปซั่มบอร์ดชั่วคราวแผ่นแคลเซียมซิลิเกตแผ่นไม้อัดแผ่นก่อสร้าง
● การซ่อมแซม วัสดุตกแต่งภายใน ตัวเสื้อ และ วัสดุ เสริมแรงชั่วคราว

สเปค

● สี: ขาว
● ความหนา (มม.): 1.1
● ความหนืด: 4.5 N / 10 mm (สำหรับ สเตนเลส)

วัสดุ

● วัสดุฐาน: โฟม โพลีเอทิลีน
● กาว: acrylics