(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าเบอร์ 3372

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 106.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
337200-KD-00-25X25
337200-KD-00-38X25
337200-KD-00-50X25
337200-LG-00-25X25
337200-LG-00-38X25
337200-LG-00-50X25
337200-LG-00-75X25
337200-LG-00-100X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี แรง กาว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค วัสดุฐาน กาว ไวต่อ ความดัน ความจุภายใน

฿ 106.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล 25 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8671 222 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 160.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำตาล 38 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 375-3212 338 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 186.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล 50 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8680 444 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 106.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 25 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8698 222 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 160.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 38 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 375-3221 338 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 211.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 50 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8701 444 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 368.72

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 75 สีเขียวอ่อน 2.8 นิวตัน / 10 มม 4961068101503 497-4701 - - - - 1 ม้วน

฿ 487.79

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 100 สีเขียวอ่อน 2.8 นิวตัน / 10 มม 4961068101527 497-4697 - - - - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.29
  • ความทนต่อแรงดึง
    51 นิวตัน / 10 มม
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป กาว สำหรับบ่มที่ทนทานและ ทนสภาพอากาศ ได้ดี
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น ใช้ วัสดุฐาน ที่ทำให้รังสี UV ผ่านได้ยาก ดังนั้นจึงมีคราบ กาว น้อยกว่า
· กาว ยางที่มีความหนาพอที่จะยึดติดกับพื้นผิวที่ขรุขระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการดูแลทั่วไป

รหัสรุ่น
337200-KD-00-25X25
337200-KD-00-38X25
337200-KD-00-50X25
337200-LG-00-25X25
337200-LG-00-38X25
337200-LG-00-50X25
337200-LG-00-75X25
337200-LG-00-100X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดสี แรง กาว JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค วัสดุฐาน กาว ไวต่อ ความดัน ความจุภายใน

฿ 106.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล 25 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8671 222 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 160.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำตาล 38 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 375-3212 338 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 186.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีน้ำตาล 50 สีน้ำตาล 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8680 444 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 106.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 25 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8698 222 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 160.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 38 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 375-3221 338 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 211.00

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 50 สีเขียวอ่อน 2.9 นิวตัน / 10 มม - 351-8701 444 สามารถตัดด้วยมือ ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน ) ยาง- ฐาน 1 ม้วน

฿ 368.72

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 75 สีเขียวอ่อน 2.8 นิวตัน / 10 มม 4961068101503 497-4701 - - - - 1 ม้วน

฿ 487.79

CLOTH MASKING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเขียว 100 สีเขียวอ่อน 2.8 นิวตัน / 10 มม 4961068101527 497-4697 - - - - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากเป็น กาว ยาง จึงมีความหนาและมีการยึดเกาะที่ดีกับ พื้นผิว ขรุขระ
● เทป กาว ชนิดประหยัดสำหรับการบ่ม

สเปค

● ความหนา (มม.): 0.29
● ความหนืด: 2.8 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 51 นิวตัน / 10 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: เส้นใยผ้าหลัก (ด้วย โพลีเอทิลีน ลามิเนต)
● กาว: ยาง