(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
W61IP01 |
W61IP02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.29 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 287-5357 | 258 | 1 ม้วน | ||
฿ 449.03 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 287-5365 | 545 | 1 ม้วน |
เทปสองหน้า หนาพร้อม วัสดุฐาน ผ้าที่ให้การยึดเกาะที่ดีกับการยึดติดขนาดใหญ่ที่มีพื้นผิวขรุขระ
[คุณสมบัติ]
· กาว มี ยืดหยุ่น และรองรับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดพรม
·สำหรับการยึด พรม พื้น
·สำหรับการยึด วัสดุ ก่อสร้างชั่วคราว
รหัสรุ่น |
---|
W61IP01 |
W61IP02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.29 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 287-5357 | 258 | 1 ม้วน | ||
฿ 449.03 |
DOUBLE-COATEDTAPES(VERYHIGH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 287-5365 | 545 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง