(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5423-25X15 |
5423-50X15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,274.45 |
ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 325-1217 | 320 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,519.86 |
ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 325-1225 | 640 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์นี้เป็นวัสดุที่ทนทานมากสำหรับการเลื่อนโดยใช้ฟิล์มโพลีเอทิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงเป็นพิเศษ
·ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือสิ่งที่คล้ายกันเลยและรักษาความเรียบของพื้นผิวไว้
· วัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมาก
· ทนต่อการเสียดสีและความลื่นที่ยาวนาน
· แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและทนทาน
· ความเกี่ยวข้องของแม่พิมพ์ที่ดีเยี่ยม
· ความแข็งแรงของกาวและฟิล์มหลากหลายรูปแบบ
· ทนต่อการขัดถูดีเยี่ยมทนต่อแรงกระแทกแรงเสียดทานต่ำและลักษณะการปลดปล่อยแม่พิมพ์
· รักษาความเรียบของพื้นผิวที่ดีโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นใด ๆ
· ทนต่อการสึกหรอได้ดีมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ชนิดหนา 5421
[การใช้งาน]
· อำนวยความสะดวกในการเลื่อนและป้องกันแรงเสียดทาน
· ป้องกันเสียงดังรบกวนจากรถยนต์ และส่งเสริมการลื่นไถลในสายการผลิต
รหัสรุ่น |
---|
5423-25X15 |
5423-50X15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,274.45 |
ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 325-1217 | 320 | 1 ม้วน | ||
฿ 10,519.86 |
ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT P | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 325-1225 | 640 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง