(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จำนวน 360UL โพลีไอไมด์ เทปกาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,559.61 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
360UL-251920
360UL-252520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,559.61

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 19 377-6921 37 1 ม้วน

฿ 2,183.23

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 25 377-6930 49 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาลตาม
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.06
  • รายละเอียดสี
    สีน้ำตาล
  • ความเหนียวแน่น
    2.4 นิวตัน / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    76.3 N / 10 มม
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -60 ถึง 180
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟิล์ม โพลีไอไมด์
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาว โพลีไอไมด์ สำหรับปิดเทปกาว ทนความร้อน และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· มีความคงตัวของมิติที่ดีเยี่ยม
· ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
· รองรับการประมวลผลความกว้างแคบ
· มีแบบยาวให้เลือก
· เทป ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตจาก ฟิล์ม โพลีไอไมด์ ที่ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม (อุณหภูมิใช้งาน ปกติ 180°C)
· ความทนไฟ ได้ดีเยี่ยมและ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· ได้รับการรับรอง UL 510 FR
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ ได้ ฯลฯ)
· สำหรับ กระบวนการแปรรูป กระบวนการ Reflow การติดตั้งส่วนประกอบ
·สำหรับการปิดกันความร้อน
· สำหรับ ฉนวนกันความร้อน อิเล็กโทรด ถ่านชาร์จ
· สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน

รหัสรุ่น
360UL-251920
360UL-252520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 1,559.61

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 19 377-6921 37 1 ม้วน

฿ 2,183.23

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 25 377-6930 49 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นเลิศใน ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
● ทนความร้อน ดีเยี่ยม (อุณหภูมิในการทำงานปกติ 180 ° c)
● ทนต่อการลามไฟได้ดีเยี่ยม (การได้มาของ UL510)

การใช้

● สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ของ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

สเปค

● สี: สีน้ำตาล
● ความหนา (มม.): 0.06
● SPQ (ม้วน): 10
● ความหนืด: 2.4 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 76.3 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 180 ° c

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ฟิล์ม โพลีไอไมด์
● กาว: ประเภท Shore A