(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
541-10 |
541-15 |
541-20 |
541-25 |
541-30 |
541-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.52 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 4953871102259 | 436-2195 | 66 | 1 ม้วน | ||
฿ 318.34 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 15 | 4953871102846 | 436-2209 | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 476.61 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 4953871102228 | 401-1040 | 133 | 1 ม้วน | ||
฿ 660.00 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 25 | 4953871102235 | 401-1058 | 166 | 1 ม้วน | ||
฿ 556.98 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 30 | 4953871102242 | 401-1066 | 199 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,317.26 |
DOUBLE-COATEDTAPESFORINDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 4953871100422 | 394-0101 | 331 | 1 ม้วน |
เทปกาว สองหน้าที่ใช้ ยางแผ่น บิวทิลเป็น วัสดุฐาน
[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า มี ความยืดหยุ่น ของ ยางแผ่น โฟมบิวทิลและความหนาของ เทป 0.75 มม.
· ความสอดคล้องที่ดีและสอดคล้องกับพื้น กาว
· การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำและพื้นผิวที่ขรุขระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยึดป้ายชื่อพลาสติกและโลหะ
· ถือของใช้ในครัวเรือน
· การยึดเกาะชั่วคราวของ วัสดุก่อสร้าง ที่เป็นโลหะ การยึดเกาะของเครือเถาตกแต่งและ วัสดุ ตกแต่ง
รหัสรุ่น |
---|
541-10 |
541-15 |
541-20 |
541-25 |
541-30 |
541-50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.52 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 4953871102259 | 436-2195 | 66 | 1 ม้วน | ||
฿ 318.34 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 15 | 4953871102846 | 436-2209 | 100 | 1 ม้วน | ||
฿ 476.61 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 20 | 4953871102228 | 401-1040 | 133 | 1 ม้วน | ||
฿ 660.00 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 25 | 4953871102235 | 401-1058 | 166 | 1 ม้วน | ||
฿ 556.98 |
DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 30 | 4953871102242 | 401-1066 | 199 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,317.26 |
DOUBLE-COATEDTAPESFORINDUS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 4953871100422 | 394-0101 | 331 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง