(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
H94-1910 |
H94-2510 |
H98-1910 |
H98-2510 |
H912-1910 |
H912-2510 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | แรงดูดจับ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.42 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 0.4 | 33 นิวตัน / 25 มม | 0.4 | 4953871102808 | 436-2276 | 105 | 1 ม้วน | ||
฿ 596.67 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 0.4 | 33 นิวตัน / 25 มม | 0.4 | 4953871102815 | 436-2284 | 138 | 1 ม้วน | ||
฿ 478.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 0.8 | 55 นิวตัน / 25 มม | 1.0 | 4953871100033 | 361-5812 | 158 | 1 ม้วน | ||
฿ 628.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 0.8 | 55 นิวตัน / 25 มม | 1.0 | 4953871100040 | 361-5821 | 206 | 1 ม้วน | ||
฿ 589.77 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 1.2 | 60 นิวตัน / 25 มม | 2.0 | 4953871102822 | 436-2250 | 257 | 1 ม้วน | ||
฿ 760.09 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 1.2 | 60 นิวตัน / 25 มม | 2.0 | 4953871102839 | 436-2268 | 339 | 1 ม้วน |
เทปกาว สองหน้าที่มีความทนทานสูงพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง โฟม อะคริลิค มี ความยืดหยุ่น และ ความทนทาน เป็นเลิศการยึดเกาะที่แข็งแรงและ ทนความร้อน สูง
[คุณสมบัติ]
· กาว เทปสองหน้า ทรงประสิทธิภาพ ทนความร้อน และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยมและยังใช้แก้ไขชิ้นส่วนภายนอกอาคารได้อีกด้วย
· ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและสอดคล้องกับความไม่สม่ำเสมอหรือความยืดของการยึดเกาะ
·เทียบเท่ากับ JIS Z 1541 (เทปเคลือบ กาว สองชั้นที่ไวต่อ ความดัน ศักยภาพสูง) ประเภท 1-1
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้ายชื่อป้ายชิ้นส่วน เครื่องใช้ ครัวเรือนชิ้นส่วน ชิ้นส่วนตกแต่งภายนอก ยานยนต์
·สำหรับติดป้ายโลหะและพลาสติก ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
H94-1910 |
H94-2510 |
H98-1910 |
H98-2510 |
H912-1910 |
H912-2510 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
ความเหนียวแน่น | แรงดูดจับ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 337.42 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 0.4 | 33 นิวตัน / 25 มม | 0.4 | 4953871102808 | 436-2276 | 105 | 1 ม้วน | ||
฿ 596.67 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 0.4 | 33 นิวตัน / 25 มม | 0.4 | 4953871102815 | 436-2284 | 138 | 1 ม้วน | ||
฿ 478.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 0.8 | 55 นิวตัน / 25 มม | 1.0 | 4953871100033 | 361-5812 | 158 | 1 ม้วน | ||
฿ 628.34 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 0.8 | 55 นิวตัน / 25 มม | 1.0 | 4953871100040 | 361-5821 | 206 | 1 ม้วน | ||
฿ 589.77 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19 | 1.2 | 60 นิวตัน / 25 มม | 2.0 | 4953871102822 | 436-2250 | 257 | 1 ม้วน | ||
฿ 760.09 |
DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 1.2 | 60 นิวตัน / 25 มม | 2.0 | 4953871102839 | 436-2268 | 339 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง