(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปตีเส้น J3821 / J3822

เทปตีเส้น J3821 / J3822

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 583.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
J3821
J3821-PACK
J3822
J3822-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หด) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 583.00

LINE TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง - 391-4798 - - - 1 ม้วน

฿ 20,048.39

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีเหลือง สีเหลือง 4904140798215 - 1 - 50 1 กล่อง (50 ม้วน)

฿ 583.00

LINE TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน ประเภทสีขาว ขาว - 391-4801 - - - 1 ม้วน

฿ 23,344.02

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ประเภทสีขาว ขาว 4904140798222 - 1 - 50 1 กล่อง (50 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.17
  • ความเหนียวแน่น
    25.7 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    58.8 N / 20 มม
  • มวล(ก.)
    190
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง)
    โพลีโอเรฟิน พิเศษ
  • กาว
    ยาง- ฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เม็ดสีอินทรีย์เป็น วัสดุฐานไม่มีโลหะหนักเช่น สายนำไฟฟ้า
·ใช้ กาว ชนิดไม่มีตัวทำละลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเส้นบอกแนวทางที่ร้านค้าและโรงเรียน
·สำหรับ มาร์คกิ้ง เส้นในโรงยิม

รหัสรุ่น
J3821
J3821-PACK
J3822
J3822-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ บรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล (บรรจุภัณฑ์หด) ภายใน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก จำนวนเนื้อหา

฿ 583.00

LINE TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน สีเหลือง สีเหลือง - 391-4798 - - - 1 ม้วน

฿ 20,048.39

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน สีเหลือง สีเหลือง 4904140798215 - 1 - 50 1 กล่อง (50 ม้วน)

฿ 583.00

LINE TAPES 1 ชิ้น - 10 วัน ประเภทสีขาว ขาว - 391-4801 - - - 1 ม้วน

฿ 23,344.02

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน ประเภทสีขาว ขาว 4904140798222 - 1 - 50 1 กล่อง (50 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1