(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ( การเคลือบผิว ผ้าแก้ว)

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ( การเคลือบผิว ผ้าแก้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 866.66 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
AGB100-13X13
AGB100-13X25
AGB100-13X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 866.66

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 13 391-4151 32 1 ม้วน

฿ 1,652.76

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 25 391-4160 62 1 ม้วน

฿ 4,135.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 391-4178 125 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.13
  • ประเภทรายละเอียด
    เทปกันรอย
  • ความเหนียวแน่น
    4 นิวตัน / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    160 N / 10 มม. (หนา 0.13 มม.)
  • คุณสมบัติ
    เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด ทนสารเคมี และการลื่นเป็นประเภทที่มีความคงตัวของมิติสูงโดยมีผ้าแก้วเป็น วัสดุฐาน
  • การใช้งาน
    กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การใช้งานอื่น ๆ ที่หลีกเลี่ยงไฟฟ้าสถิต
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง(°C)
    -60 ถึง 200
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ผ้าแก้ว + เรซิ่น ฟลูออโรคาร์บอนที่มี คาร์บอน นำไฟฟ้า (PTFE)
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • จำนวน/แพ็ค
    1 ม้วน
รหัสรุ่น
AGB100-13X13
AGB100-13X25
AGB100-13X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 866.66

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 13 391-4151 32 1 ม้วน

฿ 1,652.76

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 25 391-4160 62 1 ม้วน

฿ 4,135.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 50 391-4178 125 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่มีการไม่มีรสนิยมที่ดี ทนสารเคมี และมีความลื่น

การใช้

● กระบวนการแปรรูป ผลิต ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สเปค

● สี: สีดำ
● ความหนา (มม.): 0.13
● SPQ (ม้วน): 10
● ผ้า การเคลือบผิว แก้ว
● ความหนืด: 4 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 160 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200 ° c

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ผ้าแก้ว + ฟลูออโรคาร์บอน เรซิ่น ที่มี คาร์บอน นำไฟฟ้า (PTFE)
● กาว: ประเภท Shore A