(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ( การเคลือบผิว ผ้าแก้ว)

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ( การเคลือบผิว ผ้าแก้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 801.53 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
AGF100A-13X13
AGF100A-13X19
AGF100A-13X25
AGF100A-13X30
AGF100A-13X38
AGF100A-13X50
AGF100A-13X100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 801.53

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 363-9894 32 1 ม้วน

฿ 1,194.58

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 19 363-9908 47 1 ม้วน

฿ 1,688.94

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 363-9916 62 1 ม้วน

฿ 2,125.11

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 30 363-9924 75 1 ม้วน

฿ 2,330.77

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 38 363-9932 95 1 ม้วน

฿ 3,718.11

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 363-9941 125 1 ม้วน

฿ 8,847.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 100 363-9886 250 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีน้ำตาล
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.13
  • ประเภทรายละเอียด
    เทปกันรอย
  • รายละเอียดสี
    ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ
  • ความเหนียวแน่น
    4 นิวตัน / 10 มม
  • คุณสมบัติ
    ประเภทปรับปรุง ทนความร้อน ที่สามารถทำงานต่อเนื่องที่ 250 ° C
  • การใช้งาน
    สารทำปฏิกริยา ปลดปล่อย ทนความร้อน อุณหภูมิสูงสำหรับส่วนที่ปิดสนิทของหีบห่อที่ปิดผนึกด้วยความร้อน
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง(°C)
    -60 ถึง 250
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ผ้าแก้ว + ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE)
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • จำนวน/แพ็ค
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทปรับปรุง ทนความร้อน ที่สามารถทำงานต่อเนื่องที่ 250 ° Cชนิดปล่อย ทนความร้อน อุณหภูมิสูงสำหรับซีลความร้อนแบบจีบ

รหัสรุ่น
AGF100A-13X13
AGF100A-13X19
AGF100A-13X25
AGF100A-13X30
AGF100A-13X38
AGF100A-13X50
AGF100A-13X100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 801.53

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 363-9894 32 1 ม้วน

฿ 1,194.58

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 19 363-9908 47 1 ม้วน

฿ 1,688.94

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 25 363-9916 62 1 ม้วน

฿ 2,125.11

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 30 363-9924 75 1 ม้วน

฿ 2,330.77

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 38 363-9932 95 1 ม้วน

฿ 3,718.11

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 363-9941 125 1 ม้วน

฿ 8,847.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 100 363-9886 250 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1