(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 961.50 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
ASB110-13X13
ASB110-13X25
ASB110-13X38
ASB110-13X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 961.50

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 391-4208 37 1 ม้วน

฿ 1,834.89

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 25 391-4216 70 1 ม้วน

฿ 2,781.25

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 38 391-4224 107 1 ม้วน

฿ 4,590.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 391-4232 140 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • ความยาว(ม.)
    10
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.13
  • ประเภทรายละเอียด
    เทปกันรอย
  • ความเหนียวแน่น
    3 N / 10 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    28 นิวตัน / 10 มม
  • คุณสมบัติ
    เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนความร้อน ดีเยี่ยมไม่ยึดติด ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า สูง ทนสารเคมี และการลื่น
  • การใช้งาน
    ช่วยใน กระบวนการแปรรูป กำบังและตัวนำ รางลำเลียง เลื่อนในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต
  • อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง(°C)
    -60 ถึง 200
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    ฟลูออรีน เรซิ่น (PTFE) พร้อม คาร์บอน นำไฟฟ้า
  • กาว
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • วิธีการตัด
    ต้องใช้เครื่องตัด
  • จำนวน/แพ็ค
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาว ฟลูออโรเรซิ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิตช่วยใน กระบวนการแปรรูป กำบังและตัวนำ รางลำเลียง เลื่อนในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

รหัสรุ่น
ASB110-13X13
ASB110-13X25
ASB110-13X38
ASB110-13X50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวน/แพ็ค

฿ 961.50

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 13 391-4208 37 1 ม้วน

฿ 1,834.89

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 25 391-4216 70 1 ม้วน

฿ 2,781.25

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 38 391-4224 107 1 ม้วน

฿ 4,590.00

FLUORORESIN ADHESIVE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 50 391-4232 140 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1